Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / PL-BS / Messing / L-Form

Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / PL-BS / Messing / L-Form
  • Mengenrabatt
Conforms to Japanese Industrial Standards JIS B8381 "Pneumatic Fittings." Allows for reliable connections because the mechanism takes the tube insert and clamps onto it with the sleeve and the cap nut. With collar thread seal for each R (PT) thread size.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PL-1/2-PT1/2-BS
PL-1/2-PT1/4-BS
PL-1/2-PT3/8-BS
PL-1/4-PT1/4-BS
PL-1/4-PT1/8-BS
PL-1/4-PT3/8-BS
PL-1/8-PT1/4-BS
PL-1/8-PT1/8-BS
PL-3/8-PT1/2-BS
PL-3/8-PT1/4-BS
PL-3/8-PT1/8-BS
PL-3/8-PT3/8-BS
PL-3/16-PT1/4-BS
PL-3/16-PT1/8-BS
PL-4X2.5-PT1/8-BS
PL-4X3-PT1/8-BS
PL-5/16-PT1/4-BS
PL-5/16-PT1/8-BS
PL-6X4-PT1/4-BS
PL-6X4-PT1/8-BS
PL-6X4.5-PT1/4-BS
PL-6X4.5-PT1/8-BS
PL-8X5-PT1/4-BS
PL-8X5-PT1/8-BS
PL-8X5-PT3/8-BS
PL-8X6-PT1/4-BS
PL-8X6-PT1/8-BS
PL-8X6-PT3/8-BS
PL-10X6.5-PT1/2-BS
PL-10X6.5-PT1/4-BS
PL-10X6.5-PT1/8-BS
PL-10X6.5-PT3/8-BS
PL-10X7.5-PT1/2-BS
PL-10X7.5-PT1/4-BS
PL-10X7.5-PT1/8-BS
PL-10X7.5-PT3/8-BS
PL-12X8-PT1/2-BS
PL-12X8-PT1/4-BS
PL-12X8-PT1/8-BS
PL-12X8-PT3/8-BS
PL-12X9-PT1/2-BS
PL-12X9-PT1/4-BS
PL-12X9-PT1/8-BS
PL-12X9-PT3/8-BS
PL-16X12-PT1/2-BS
PL-16X13-PT1/2-BS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (Gewinde) Durchmesser (außen, passende Rohre)
(mm)
Durchmesser (innen, Rohr)
(mm)

9.98 €

1 10 Arbeitstage 1/212.79.56

6.71 €

1 12 Arbeitstage 1/412.79.56

6.78 €

1 12 Arbeitstage 3/812.79.56

4.25 €

1 12 Arbeitstage 1/46.354.57

4.20 €

1 10 Arbeitstage 1/86.354.57

5.57 €

1 12 Arbeitstage 3/86.354.57

4.37 €

1 12 Arbeitstage 1/43.182.36

3.98 €

1 12 Arbeitstage 1/83.182.36

8.76 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1/29.536.99

6.10 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1/49.536.99

6.08 €

1 12 Arbeitstage 1/89.536.99

6.27 €

1 12 Arbeitstage 3/89.536.99

4.54 €

1 12 Arbeitstage 1/44.763.48

3.67 €

1 12 Arbeitstage 1/84.763.48

4.53 €

1 6 Arbeitstage 1/842.5

4.14 €

1 12 Arbeitstage 1/843

4.59 €

1 12 Arbeitstage 1/47.945.9

4.54 €

1 12 Arbeitstage 1/87.945.9

4.62 €

1 6 Arbeitstage 1/464

4.20 €

1 6 Arbeitstage 1/864

4.40 €

1 12 Arbeitstage 1/464.5

4.37 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1/864.5

4.96 €

1 6 Arbeitstage 1/485

4.54 €

1 12 Arbeitstage 1/885

6.86 €

1 10 Arbeitstage 3/885

4.96 €

1 6 Arbeitstage 1/486

4.92 €

1 6 Arbeitstage 1/886

6.86 €

1 6 Arbeitstage 3/886

9.27 €

1 10 Arbeitstage 1/2106.5

6.27 €

1 10 Arbeitstage 1/4106.5

5.77 €

1 12 Arbeitstage 1/8106.5

6.86 €

1 10 Arbeitstage 3/8106.5

8.56 €

1 12 Arbeitstage 1/2107.5

6.27 €

1 6 Arbeitstage 1/4107.5

6.26 €

1 6 Arbeitstage 1/8107.5

6.85 €

1 6 Arbeitstage 3/8107.5

9.29 €

1 10 Arbeitstage 1/2128

7.36 €

1 6 Arbeitstage 1/4128

7.10 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1/8128

7.39 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3/8128

9.29 €

1 10 Arbeitstage 1/2129

7.36 €

1 6 Arbeitstage 1/4129

6.52 €

1 12 Arbeitstage 1/8129

7.38 €

1 6 Arbeitstage 3/8129

14.38 €

1 10 Arbeitstage 1/21612

13.13 €

1 12 Arbeitstage 1/21613

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Schraube⇔Leitungsanschluss Ausführung (Verbindung, Gewinde-Leitung) Kniestück Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung kA Ausführung (Gewinde, außen) R

Technischer Support