Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / PLU-BS / Messing / L-Form

Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / PLU-BS / Messing / L-Form

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 8 - 12 mm



JUNKOSHA stellt Fittings (Klemmring, Schneidring) her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Der Außendurchmesser der Fittings liegt im Bereich von 8 oder 12 mm.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Entfernen Sie den Schlauch, um das Ventil im Fitting zu öffnen und zu schließen. Wenn der Schlauch abgenommen wird, schließt sich das Ventil automatisch.
· Der Schlauch wird mit Push One® verbunden. Es sind keine Vorrichtungen oder Werkzeuge zum Verbinden des Schlauchs erforderlich.
· Elektrolose Nickelbeschichtung. Die Degradation der Oberfläche ist minimal und die Ablösung von Kupferionen in die Flüssigkeit wird ebenfalls verhindert.
· Es ist nicht notwendig, den R-Gewindeteil mit Dichtungsband abzudichten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PLU-8X5-BS
PLU-8X6-BS
PLU-12X9-BS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (außen, passende Rohre)
(mm)
Durchmesser (innen, Rohr)
(mm)

6.41 €

1 12 Arbeitstage 85

6.99 €

1 10 Arbeitstage 86

11.13 €

1 10 Arbeitstage 129

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Schlauch-an-Schlauch-Verbindung, gleicher Ø Form (Verbindung, Leitung-Leitung) Kniestückverbindung Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung kA

Technischer Support