Schottverschraubung / JUNRON, PF-□□-□□□BS / Messing

Schottverschraubung / JUNRON, PF-□□-□□□BS / Messing

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc



JUNKOSHA stellt Schottverschraubungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rc.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Entfernen Sie den Schlauch, um das Ventil im Fitting zu öffnen und zu schließen. Wenn der Schlauch abgenommen wird, schließt sich das Ventil automatisch.
· Der Schlauch wird mit Push One® verbunden. Es sind keine Vorrichtungen oder Werkzeuge zum Verbinden des Schlauchs erforderlich.
· Elektrolose Nickelbeschichtung. Die Degradation der Oberfläche ist minimal und die Ablösung von Kupferionen in die Flüssigkeit wird ebenfalls verhindert.
· Es ist nicht notwendig, den R-Gewindeteil mit Dichtungsband abzudichten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PF-1/2-1/2-BS
PF-1/4-1/4-BS
PF-1/8-1/8-BS
PF-3/8-3/8-BS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø

28.23 €

1 6 Arbeitstage 1/2

10.30 €

1 6 Arbeitstage 1/4

7.05 €

1 6 Arbeitstage 1/8

13.74 €

1 6 Arbeitstage 3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Schraubanschluss Verbindungsform Gewinde <=> Gewinde Plattenverbinder Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung kA Mit Schraube Rc

Technischer Support