Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / JUNRON, PU□□-BS / Messing / Geradverbinder

Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / JUNRON, PU□□-BS / Messing / Geradverbinder
  • Mengenrabatt
Conforms to Japanese Industrial Standards JIS B8381 for pneumatic fittings. The mechanism clamps on to the tube insert with the sleeve and the cap nut for a reliable connection. With collar thread seal for each R (PT) thread size.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PU-1/2-BS
PU-1/4-BS
PU-1/8-BS
PU-3/8-BS
PU-3/16-BS
PU-4X2.5-BS
PU-4X3-BS
PU-5/16-BS
PU-6X4-BS
PU-6X4.5-BS
PU-8X5-BS
PU-8X6-BS
PU-10X6.5-BS
PU-10X7.5-BS
PU-12X8-BS
PU-12X9-BS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (außen, passende Rohre)
(mm)
Durchmesser (innen, Rohr)
(mm)

7.13 €

1 10 Arbeitstage 12.79.56

3.58 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6.354.57

3.39 €

1 10 Arbeitstage 3.182.36

5.46 €

1 10 Arbeitstage 9.536.99

3.53 €

1 10 Arbeitstage 4.763.48

3.25 €

1 12 Arbeitstage 42.5

3.44 €

1 10 Arbeitstage 43

4.31 €

1 10 Arbeitstage 7.945.9

3.44 €

1 6 Arbeitstage 64

3.30 €

1 12 Arbeitstage 64.5

3.97 €

1 12 Arbeitstage 85

4.31 €

1 6 Arbeitstage 86

5.46 €

1 10 Arbeitstage 106.5

5.03 €

1 12 Arbeitstage 107.5

6.58 €

1 12 Arbeitstage 128

6.58 €

1 12 Arbeitstage 129

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Schlauch-an-Schlauch-Verbindung, gleicher Ø Form (Verbindung, Leitung-Leitung) Verschraubung, Fitting Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung kA

Technischer Support