Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / JUNRON, FN-□□-PT□□-SUS / Edelstahl / Innengewinde

Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / JUNRON, FN-□□-PT□□-SUS / Edelstahl / Innengewinde
Usable across a broad temperature range. No wear and tear to tubing as a result of an over tightening of cap nut, etc. No abnormality in the connected part unless the tube is ruptured. Does not require management of cap nut tightening torque.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FN-4X2.5-PT1/8-SUS
FN-6X4-PT1/4-SUS
FN-6X4-PT1/8-SUS
FN-8X6-PT1/8-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (Gewinde) Durchmesser (außen, passende Rohre)
(mm)
Durchmesser (innen, Rohr)
(mm)

25.17 €

1 12 Arbeitstage 1/842.5

26.13 €

1 12 Arbeitstage 1/464

26.52 €

1 10 Arbeitstage 1/864

25.77 €

1 6 Arbeitstage 1/886

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Schraube⇔Leitungsanschluss Ausführung (Verbindung, Gewinde-Leitung) Innengewindenippel Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung kA Ausführung (Gewinde, außen) Rc

Technischer Support