Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] Rc
Die Klemmverschraubungen von JUNKOSHA werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Die Klemmverschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm auf. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser (Gewinde) | Durchmesser (außen, passende Rohre) (mm) | Durchmesser (innen, Rohr) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/4 | 4 | 2 | ||
36.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/8 | 4 | 2 | ||
39.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/4 | 4 | 2.5 | ||
36.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/8 | 4 | 2.5 | ||
35.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/4 | 6 | 4 | ||
33.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/8 | 6 | 4 | ||
41.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/8 | 6 | 4 | ||
40.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/4 | 8 | 6 | ||
39.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/8 | 8 | 6 | ||
46.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/8 | 8 | 6 | ||
63.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/2 | 10 | 7.5 | ||
54.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/4 | 10 | 7.5 | ||
52.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/8 | 10 | 7.5 | ||
58.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/8 | 10 | 7.5 | ||
63.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/2 | 10 | 8 | ||
54.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/4 | 10 | 8 | ||
52.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/8 | 10 | 8 | ||
58.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/8 | 10 | 8 | ||
66.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/2 | 12 | 9 | ||
61.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/4 | 12 | 9 | ||
62.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/8 | 12 | 9 | ||
66.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/2 | 12 | 10 | ||
61.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/4 | 12 | 10 | ||
62.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/8 | 12 | 10 |
Loading...
Ausführung (Verbindung) | Schraube⇔Leitungsanschluss | Ausführung (Verbindung, Gewinde-Leitung) | Trennwand, Innengewindeverbindung | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | kA | Ausführung (Gewinde, außen) | Rc |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser (Gewinde)
Durchmesser (außen, passende Rohre)(mm)
Durchmesser (innen, Rohr)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften