Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / JUNRON, N-□□-□□-US2 / Edelstahl

Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / JUNRON, N-□□-□□-US2 / Edelstahl
[Features]
▪ Stainless steel fittings for flexible tubing.
▪ To resolve tube twisting during piping, a unique mechanism of cap nuts built into the sleeve can be used.
· Tightening torque of the cap nut does not need to be managed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-0425-01-US2
N-0640-01-US2
N-0640-02-US2
N-1065-02-US2
N-1280-02-US2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (Gewinde) Durchmesser (außen, passende Rohre)
(mm)
Durchmesser (innen, Rohr)
(mm)

16.68 €

1 12 Arbeitstage 1/842.5

17.48 €

1 10 Arbeitstage 1/864

18.00 €

1 12 Arbeitstage 1/464

28.62 €

1 6 Arbeitstage 1/4106.5

30.35 €

1 10 Arbeitstage 1/4128

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Schraube⇔Leitungsanschluss Ausführung (Verbindung, Gewinde-Leitung) Nippel Werkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung kA Ausführung (Gewinde, außen) R

Technischer Support