Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm
Mit den Klemmverschraubungen von JUNKOSHA wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Die Klemmverschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm auf.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
U-1065-US2
Ausführung (Verbindung) | Schlauch-an-Schlauch-Verbindung, gleicher Ø | Form (Verbindung, Leitung-Leitung) | Verschraubung, Fitting | Werkstoff | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | kA | Durchmesser (außen, passende Rohre)(mm) | 10 | Durchmesser (innen, Rohr)(mm) | 6.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / JUNRON, U-1065-US / Edelstahl, die Teilenummer ist U-1065-US2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer U-1065-US2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften