JUNRON One-Touch-Kopplung M-Serie (Allgemeiner Leitungsbau) Nippel【1-50 Stk. pro Packung】

JUNRON One-Touch-Kopplung M-Serie (Allgemeiner Leitungsbau) Nippel
  • Mengenrabatt
[Features]
· Electroless nickel plating is applied to metal parts as standard.
· The nickel plating on all brass parts of M series nipples and plastic bodies is standardized.
· Color seal for seal identification.
· Each of the different types of R (PT) screws are coated with a different colored seal so they can be identified at a glance (PAT. NO. 1820889).
· You can position the body in accordance with the removal direction of the tube.
・R (PT) screw parts of the elbow/Tee and the resin joint part rotate allowing for free positioning according to the retrieval direction of the tube after the fitting has been mounted. Moreover, the screw can be tightened while the resin part is fixed.
▪ The tube grip comes with a rotating mechanism.
▪ The tube grip rotates smoothly in the fitting thus preventing the tube from turning.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PNM-4-M5-BSM
PNM-4-M5-BSMC
PNM-4-PT1/4-BHM
PNM-4-PT1/4-BSM
PNM-4-PT1/8-BSM
PNM-6-M5-BSM
PNM-6-PT1/4-BHM
PNM-6-PT1/4-BSM
PNM-6-PT1/8-BSM
PNM-6-PT3/8-BHM
PNM-6-PT3/8-BSM
PNM-8-PT1/4-BSM
PNM-8-PT1/8-BSM
PNM-8-PT3/8-BHM
PNM-8-PT3/8-BSM
PNM-10-PT1/2-BSM
PNM-10-PT1/4-BSM
PNM-10-PT1/8-BSM
PNM-10-PT3/8-BSM
PNM-12-PT1/2-BSM
PNM-12-PT1/4-BSM
PNM-12-PT1/8-BSM
PNM-12-PT3/8-BSM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schraubmontage, Richtung Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Klemmenschraube T (Zoll)
(Zoll)
Klemmenschraube T (mm)
(mm)
Länge L1
(mm)
Inbusschlüsselmontage

4.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Gerade4-M519.3Anwendbar

87.27 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage Mit Innensechskant und gerade4-M520-

87.27 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage Mit Innensechskant und gerade41/4-18-

3.06 €

1 12 Arbeitstage Gerade41/4-18.3Anwendbar

3.51 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Gerade41/8-19.3Anwendbar

4.54 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Gerade6-M519.8Anwendbar

92.52 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage Mit Innensechskant und gerade61/4-18-

3.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Gerade61/4-19.3Anwendbar

3.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Gerade61/8-19.3Anwendbar

98.44 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage Mit Innensechskant und gerade63/8-18-

3.90 €

1 12 Arbeitstage Gerade63/8-19.3Anwendbar

3.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Gerade81/4-22Anwendbar

3.84 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Gerade81/8-24Anwendbar

90.76 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage Mit Innensechskant und gerade83/8-18-

4.69 €

1 12 Arbeitstage Gerade83/8-20.3Anwendbar

5.54 €

1 12 Arbeitstage Gerade101/2-31Nicht anwendbar

4.24 €

1 12 Arbeitstage Gerade101/4-32Nicht anwendbar

4.21 €

1 12 Arbeitstage Gerade101/8-32Nicht anwendbar

5.19 €

1 6 Arbeitstage Gerade103/8-31Nicht anwendbar

5.70 €

1 10 Arbeitstage Gerade121/2-35Nicht anwendbar

5.15 €

1 10 Arbeitstage Gerade121/4-35Nicht anwendbar

6.13 €

1 6 Arbeitstage Gerade121/8-35Nicht anwendbar

5.15 €

1 12 Arbeitstage Gerade123/8-34Nicht anwendbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontageverbindung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Messing (Vernickelt) Anwendung Standard/Mini Werkstoff für Klemmenschrauben Messing (Vernickelt)
V-Dichtungsmaterial Wasserabweisendes NBR Betriebstemperaturbereich(°C) 0::+60

Technischer Support