Pneumatik Steckverbinder / JUNRON, PTUM-8-6-PM / T-Verbinder / Push-In Anschluss / ungleiche Durchmesser

Pneumatik Steckverbinder / JUNRON, PTUM-8-6-PM / T-Verbinder / Push-In Anschluss / ungleiche Durchmesser

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 12 mm | 4 - 10 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Die Push-In-Steckverbinder von JUNKOSHA ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 6 bis 12 mm oder 4 bis 10 mm.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Auf Metallteile wird standardmäßig eine galvanische Vernickelung ohne Strom angewendet.
· Die Vernickelung aller Messingteile der M-Serien-Nippel und Kunststoffgehäuse ist standardisiert.
· Farbsiegel zur Dichtungsidentifikation.
· Jeder der verschiedenen Typen von R (PT)-Schrauben ist mit einem andersfarbigen Siegel versehen, sodass sie auf einen Blick erkennbar sind (PAT.NR.1820889).
· Sie können das Gehäuse entsprechend der Entfernungsrichtung des Schlauchs positionieren.
· R (PT)-Schraubenteile von Ellbogen/T-Stücken und das Harzverbindungsteil sind drehbar, was eine freie Positionierung entsprechend der Entnahmerichtung des Schlauchs nach der Montage des Fittings ermöglicht. Darüber hinaus kann die Schraube angezogen werden, während das Harzteil fixiert ist.
· Der Schlauchgriff ist mit einem Drehmechanismus ausgestattet.
· Der Schlauchgriff dreht sich reibungslos im Fitting und verhindert dadurch das Verdrehen des Schlauchs.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PTUM-8-6-PM

Teilenummer
PTUM-8-6-PM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.69 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PBT Anwendung Standard/Mini Werkstoff für Klemmenschrauben Kein Gewindeteil
V-Dichtungsmaterial Wasserabweisendes NBR Verschraubung, ungleicher Ø Verbinder, T-Stücke, unterschiedlicher Durchmesser Betriebstemperaturbereich(°C) 0::+60
Passender Rohraußen-Ø 1(mm) 8 Passender Rohraußen-Ø 2(mm) 6 Passender Rohraußen-Ø φd1(mm) 8
Passender Rohraußen-Ø φd2(mm) 6

Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatik Steckverbinder / JUNRON, PTUM-8-6-PM / T-Verbinder / Push-In Anschluss / ungleiche Durchmesser, die Teilenummer ist PTUM-8-6-PM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PTUM-8-6-PM.

Technischer Support