Pneumatik Steckverbinder / JUNRON, PUM-□-PM, M Serie / Geradverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / JUNRON, PUM-□-PM, M Serie / Geradverbinder / Push-In Anschluss
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



JUNKOSHA stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 12 mm.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Auf Metallteile wird standardmäßig eine galvanische Vernickelung ohne Strom angewendet.
· Auf alle Messingteile in den M-Serien-Nippeln und Kunststoffgehäusen wird standardmäßig eine Nickelschicht aufgetragen.
· Wird mit einem Farbsiegel für die Schraubenidentifikation geliefert.
· Jeder der verschiedenen Typen von R (PT)-Schrauben ist mit einem andersfarbigen Siegel versehen, sodass sie auf einen Blick erkennbar sind (PAT.NO.1820889).
· Sie können das Gehäuse entsprechend der Entfernungsrichtung des Schlauchs positionieren.
· R (PT)-Schraubenteile in Ellbogen und T-Stücken sowie die Harzmatingteile sind drehbar, was eine freie Positionierung entsprechend der Entfernungsrichtung des Schlauchs nach der Montage des Fittings ermöglicht. Darüber hinaus kann die Schraube angezogen werden, während das Harzteil noch fixiert ist.
· Der Schlauchgriff ist mit einem Drehmechanismus ausgestattet.
· Der Schlauchgriff dreht sich reibungslos im Fitting und verhindert das Verdrehen des Schlauchs.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PUM-4-PM
PUM-6-PM
PUM-8-PM
PUM-10-PM
PUM-12-PM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Passender Rohraußen-Ø φd1
(mm)

3.97 €

1 12 Arbeitstage 44

4.22 €

2.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

66

4.62 €

1 6 Arbeitstage 88

5.73 €

1 10 Arbeitstage 1010

6.19 €

1 10 Arbeitstage 1212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PBT Anwendung Standard/Mini Werkstoff für Klemmenschrauben Kein Gewindeteil
V-Dichtungsmaterial Wasserabweisendes NBR Verschraubung, gleicher Ø Verschraubung, Fitting Betriebstemperaturbereich(°C) 0::+60

Technischer Support