Pneumatik Steckverbinder / JUNRON, M Serie / Anschlussstück / Push-In Anschluss / ungleicher Durchmesser

Pneumatik Steckverbinder / JUNRON, M Serie / Anschlussstück / Push-In Anschluss / ungleicher Durchmesser

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 12 mm | 4 - 10 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Push-In-Steckverbindern von JUNKOSHA wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 6 bis 12 mm oder 4 bis 10 mm auf.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Auf Metallteile wird standardmäßig eine galvanische Vernickelung ohne Strom angewendet.
· Auf alle Messingteile in den M-Serien-Nippeln und Kunststoffgehäusen wird standardmäßig eine Nickelschicht aufgetragen.
· Wird mit einem Farbsiegel für die Schraubenidentifikation geliefert.
· Jeder der verschiedenen Typen von R (PT)-Schrauben ist mit einem andersfarbigen Siegel versehen, sodass sie auf einen Blick erkennbar sind (PAT.NO.1820889).
· Sie können das Gehäuse entsprechend der Entfernungsrichtung des Schlauchs positionieren.
· R (PT)-Schraubenteile in Ellbogen und T-Stücken sowie die Harzmatingteile sind drehbar, was eine freie Positionierung entsprechend der Entfernungsrichtung des Schlauchs nach der Montage des Fittings ermöglicht. Darüber hinaus kann die Schraube angezogen werden, während das Harzteil noch fixiert ist.
· Der Schlauchgriff ist mit einem Drehmechanismus ausgestattet.
· Der Schlauchgriff dreht sich reibungslos im Fitting und verhindert das Verdrehen des Schlauchs.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PUM-6-4-PM
PUM-8-6-PM
PUM-10-8-PM
PUM-12-10-PM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2
(mm)
Passender Rohraußen-Ø φd1
(mm)
Passender Rohraußen-Ø φd2
(mm)

5.10 €

1 6 Arbeitstage 6464

5.32 €

1 6 Arbeitstage 8686

5.62 €

1 10 Arbeitstage 108108

5.56 €

1 12 Arbeitstage 12101210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PBT Anwendung Standard/Mini Werkstoff für Klemmenschrauben Kein Gewindeteil
V-Dichtungsmaterial Wasserabweisendes NBR Verschraubung, ungleicher Ø Verbinder, unterschiedlicher Durchmesser Betriebstemperaturbereich(°C) 0::+60

Technischer Support