Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Klemmenschraube T (Zoll) (Zoll) | Klemmenschraube T (mm) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4 | - | M5 | ||
6.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | 1/8 | - | ||
8.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | - | M5 | ||
8.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1/4 | - | ||
8.01 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | 1/8 | - | |
7.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 1/4 | - | |
10.17 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8 | 3/8 | - | |
11.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1/4 | - | ||
13.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3/8 | - | ||
13.94 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 1/2 | - | ||
14.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 1/4 | - | ||
14.52 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 12 | 3/8 | - |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontageverbindung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing (Vernickelt) | Anwendung | Standard/Mini | Werkstoff für Klemmenschrauben | Messing (Vernickelt) |
V-Dichtungsmaterial | Wasserabweisendes NBR | Schraubmontage, Richtung | Trennwand, Innengewindeverbindung | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::+60 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Klemmenschraube T (Zoll)(Zoll)
Klemmenschraube T (mm)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften