Pneumatik Steckverbinder / JUNRON, PSM-□-PM, M Serie / Blindstecker / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / JUNRON, PSM-□-PM, M Serie / Blindstecker / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Die Push-In-Steckverbinder von JUNKOSHA ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm auf.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Auf Metallteile wird standardmäßig eine galvanische Vernickelung ohne Strom angewendet.
· Auf alle Messingteile in den M-Serien-Nippeln und Kunststoffgehäusen wird standardmäßig eine Nickelschicht aufgetragen.
· Wird mit einem Farbsiegel für die Schraubenidentifikation geliefert.
· Jeder der verschiedenen Typen von R (PT)-Schrauben ist mit einem andersfarbigen Siegel versehen, sodass sie auf einen Blick erkennbar sind (PAT.NO.1820889).
· Sie können das Gehäuse entsprechend der Entfernungsrichtung des Schlauchs positionieren.
· R (PT)-Schraubenteile in Ellbogen und T-Stücken sowie die Harzmatingteile sind drehbar, was eine freie Positionierung entsprechend der Entfernungsrichtung des Schlauchs nach der Montage des Fittings ermöglicht. Darüber hinaus kann die Schraube angezogen werden, während das Harzteil noch fixiert ist.
· Der Schlauchgriff ist mit einem Drehmechanismus ausgestattet.
· Der Schlauchgriff dreht sich reibungslos im Fitting und verhindert das Verdrehen des Schlauchs.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PSM-4-PM
PSM-6-PM
PSM-8-PM
PSM-10-PM
PSM-12-PM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser φd
(mm)

1.21 €

1 12 Arbeitstage 4

1.34 €

1 6 Arbeitstage 6

1.35 €

1 12 Arbeitstage 8

1.51 €

1 12 Arbeitstage 10

1.79 €

1 12 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schnellkupplung, zugehörige Bauteile Befestigung, Ausführung Andere Formen Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PBT Anwendung Standard/Mini Werkstoff für Klemmenschrauben Kein Gewindeteil
V-Dichtungsmaterial Wasserabweisendes NBR andere Formen Blockierstopfen Betriebstemperaturbereich(°C) 0::+60

Technischer Support