Pneumatik Steckverbinder / JUNRON, W Serie / Gewindenippel / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / JUNRON, W Serie / Gewindenippel / Push-In Anschluss
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Die Push-In-Steckverbinder von JUNKOSHA ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 6 oder 12 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WN-08-01
WN-10-02
WN-10-03
WN-12-01
WN-12-02
WN-12-03
WN-12-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Klemmenschraube T (Zoll)
(Zoll)

3.90 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 81/8

4.24 €

1 10 Arbeitstage 101/4

4.13 €

1 10 Arbeitstage 103/8

6.13 €

1 10 Arbeitstage 121/8

5.15 €

1 12 Arbeitstage 121/4

5.66 €

1 12 Arbeitstage 123/8

6.26 €

1 12 Arbeitstage 121/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontageverbindung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Messing Anwendung Standard/Mini Werkstoff für Klemmenschrauben Messing
V-Dichtungsmaterial Wasserabweisendes NBR Schraubmontage, Richtung Gerade Betriebstemperaturbereich(°C) 0::+60

Technischer Support