Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Sonstige | zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Radschutz | geräuscharm. glatte Rollen | mit Bremse | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte / [Montagehöhe] 85 - 115 mm / [Traglast] 294, 490 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon, MC-Nylon. leitfähig
Verwendet werden die Lenkrollen von SISIKU ADDKREIS für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 85 und 115 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 294 oder 490 daN (kgf). Bei 220.01 oder 750 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in MC-Nylon und MC-Nylon. leitfähig wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HJTS-SJ-50U-MC
Teilenummer
|
---|
HJTS-SJ-50U-MC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Metallelementfarbe (Oberfläche) | Radfarbe | Mittenabweichung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.68 € | 1 | 49 Arbeitstage | 85 | 220.01~320.00 | kA | 294 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 50 | 15X2 | III-wertig chromatiert | Blau | 18 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Niedriger Boden, schwere Last / Doppelräder | Eigenschaften | Leise, glatte Rollen | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Schraubendurchmesser | M20(P2.5) | Anwendung | OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Lastkategorie | Schwere Last |
Spezifikationen | Die Räder auf der Erde | Detaillierte Radspezifikationen | (Kern: ohne) | Bodenschutz | Kein Bodenschutz |
Lager | Radiale Kugellager |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / HJTS-SJ, HJTSB-SJ / MC-Nylon Rad / Gewindebolzen, die Teilenummer ist HJTS-SJ-50U-MC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HJTS-SJ-50U-MC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Metallelementfarbe (Oberfläche)
Radfarbe
Mittenabweichung(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HJTS-SJ-65B-MC |
HJTS-SJ-65U-MC |
HJTS-SJ-65U-MCD |
HJTSB-SJ-50U-MCD |
HJTSB-SJ-65B-MC |
HJTSB-SJ-65U-MC |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Metallelementfarbe (Oberfläche) | Radfarbe | Mittenabweichung (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 103 | 320.01~485.00 | kA | 392 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 65 | 17 × 2 | Eingebrannt, Schwarz | Blau | 22 | ||
93.68 € | 1 | 15 Arbeitstage | 103 | 320.01~485.00 | kA | 392 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 65 | 17 × 2 | III-wertig chromatiert | Blau | 22 | ||
90.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 103 | 320.01~485.00 | kA | 392 | [Nylon] Leitfähiges MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 65 | 17 × 2 | III-wertig chromatiert | Schwarz | 22 | ||
119.08 € | 1 | 9 Arbeitstage | 85 | 220.01~320.00 | [Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper | 294 | [Nylon] Leitfähiges MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 50 | 15X2 | III-wertig chromatiert | Schwarz | 18 | ||
88.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | 103 | 320.01~485.00 | [Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper | 392 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 65 | 17 × 2 | Eingebrannt, Schwarz | Blau | 22 | ||
122.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 103 | 320.01~485.00 | [Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper | 392 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 65 | 17 × 2 | III-wertig chromatiert | Blau | 22 |