Lenkrollen / J, LW, UWJ, WJ, WUWJ, WWJ / Gummi, NBR, Nylon, PUR, SBR / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Lenkrollen / J, LW, UWJ, WJ, WUWJ, WWJ / Gummi, NBR, Nylon, PUR, SBR / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ohne Angabe | ölbeständig | mit Radschutz | ohne Radschutz | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 103 - 374 mm / [Traglast] 58, 539 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polybutadien Kautschuk, Kautschuk SBR, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon, Polyurethan, antibakterielles weißes Polyurethan



Verwendet werden die Lenkrollen von SISIKU ADDKREIS für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 103 und 374 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Lenkrollen sind für eine Last von 58 oder 539 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Bei 35.01 oder 750 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Polybutadien Kautschuk, Kautschuk SBR, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon, Polyurethan und antibakterielles weißes Polyurethan wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LWJ-200

Teilenummer
LWJ-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Eigenschaften Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand – Länge
(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite
(mm)
Montagesitzlänge
(mm)
Montagesitzbreite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Randbreite
(mm)
Detaillierte Radspezifikationen Radfarbe Bodenschutz Mittenabweichung
(mm)
Lager

68.71 €

1 9 Arbeitstage 250-140.01~220.00196[Kunstkautschuk] Dien-Kautschuk BRAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit11211214014020045(Kern: Stahl) hohe Elastizität und geringer StartwiderstandRotKein Bodenschutz58Presslager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Lastkategorie Mittlere Last
Metallelementfarbe (Oberfläche) Glänzend chromatierte Beschichtung Spezifikationen Die Räder auf der Erde Radlage Hergestellt in Japan

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / J, LW, UWJ, WJ, WUWJ, WWJ / Gummi, NBR, Nylon, PUR, SBR / Lochplatte, die Teilenummer ist LWJ-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LWJ-200.

Produktvarianten

Teilenummer
LWJ-100
LWJ-130
LWJ-150
LWJ-250
MCJ-100
MCJ-130
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Eigenschaften Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand – Länge
(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite
(mm)
Montagesitzlänge
(mm)
Montagesitzbreite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Randbreite
(mm)
Detaillierte Radspezifikationen Radfarbe Bodenschutz Mittenabweichung
(mm)
Lager

26.86 €

1 9 Arbeitstage 144-35.01~80.0078[Kunstkautschuk] Dien-Kautschuk BRAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit7171959510035(Kern: Stahl) hohe Elastizität und geringer StartwiderstandRotKein Bodenschutz35Presslager

41.97 €

1 11 Arbeitstage 177-80.01~140.00137[Kunstkautschuk] Dien-Kautschuk BRAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit808010810813042(Kern: Stahl) hohe Elastizität und geringer StartwiderstandRotKein Bodenschutz40Presslager

46.08 €

1 9 Arbeitstage 198-140.01~220.00156[Kunstkautschuk] Dien-Kautschuk BRAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit909012012015045(Kern: Stahl) hohe Elastizität und geringer StartwiderstandRotKein Bodenschutz45Presslager

98.55 €

1 10 Arbeitstage 305-220.01~320.00254[Kunstkautschuk] Dien-Kautschuk BRAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit12512516016025050(Kern: Stahl) hohe Elastizität und geringer StartwiderstandRotKein Bodenschutz71Presslager

42.31 €

1 9 Arbeitstage 144[Geräuscharm] Leise140.01~220.00176[Nylon] Monomer-GussnylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit7171959510035(Kern: ohne)BlauKein Bodenschutz35Radiale Kugellager

75.60 €

1 9 Arbeitstage 177[Geräuscharm] Leise220.01~320.00245[Nylon] Monomer-GussnylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit808010810813042(Kern: ohne)BlauKein Bodenschutz40Radiale Kugellager

Technischer Support