Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ohne Angabe | ölbeständig | mit Radschutz | ohne Radschutz | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 103 - 374 mm / [Traglast] 58, 539 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polybutadien Kautschuk, Kautschuk SBR, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon, Polyurethan, antibakterielles weißes Polyurethan
Verwendet werden die Lenkrollen von SISIKU ADDKREIS für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 103 und 374 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Lenkrollen sind für eine Last von 58 oder 539 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Bei 35.01 oder 750 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Polybutadien Kautschuk, Kautschuk SBR, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon, Polyurethan und antibakterielles weißes Polyurethan wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WUWJ-130
Teilenummer
|
---|
WUWJ-130 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Bodenschutz | Mittenabweichung (mm) | Lager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 177 | [Geräuscharm] Leise | 140.01~220.00 | 176 | [Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 42 | (Kern: Stahl) antibakteriell, hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 40 | Radiale Kugellager |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Lastkategorie | Mittlere Last |
Metallelementfarbe (Oberfläche) | Glänzend chromatierte Beschichtung | Spezifikationen | Die Räder auf der Erde | Radlage | Hergestellt in Japan |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / J, LW, UWJ, WJ, WUWJ, WWJ / Gummi, NBR, Nylon, PUR, SBR / Lochplatte, die Teilenummer ist WUWJ-130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WUWJ-130.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Detaillierte Radspezifikationen
Radfarbe
Bodenschutz
Mittenabweichung(mm)
Lager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LWJ-200 |
LWJ-250 |
MCJ-100 |
WUWJ-150 |
WUWJ-200 |
WUWJ-250 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Bodenschutz | Mittenabweichung (mm) | Lager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 250 | - | 140.01~220.00 | 196 | [Kunstkautschuk] Dien-Kautschuk BR | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | (Kern: Stahl) hohe Elastizität und geringer Startwiderstand | Rot | Kein Bodenschutz | 58 | Presslager | ||
98.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | 305 | - | 220.01~320.00 | 254 | [Kunstkautschuk] Dien-Kautschuk BR | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 125 | 125 | 160 | 160 | 250 | 50 | (Kern: Stahl) hohe Elastizität und geringer Startwiderstand | Rot | Kein Bodenschutz | 71 | Presslager | ||
42.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 144 | [Geräuscharm] Leise | 140.01~220.00 | 176 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Kern: ohne) | Blau | Kein Bodenschutz | 35 | Radiale Kugellager | ||
67.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 198 | [Geräuscharm] Leise | 140.01~220.00 | 196 | [Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | (Kern: Stahl) antibakteriell, hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 45 | Radiale Kugellager | ||
99.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 250 | [Geräuscharm] Leise | 220.01~320.00 | 245 | [Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | (Kern: Stahl) antibakteriell, hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 58 | Radiale Kugellager | ||
126.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 305 | [Geräuscharm] Leise | 320.01~485.00 | 323 | [Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 125 | 125 | 160 | 160 | 250 | 45 | (Kern: Stahl) antibakteriell, hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 71 | Radiale Kugellager |