Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ohne Angabe | ölbeständig | mit Radschutz | ohne Radschutz | geräuscharm | mit Bremse | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 103 - 374 mm / [Traglast] 58, 539 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polybutadien Kautschuk, Kautschuk SBR, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon, Polyurethan, antibakterielles weißes Polyurethan
SISIKU ADDKREIS hat diese Bockrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 103 und 374 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 58 oder 539 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 750 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Polybutadien Kautschuk, Kautschuk SBR, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon, Polyurethan und antibakterielles weißes Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UWK-100
Teilenummer
|
---|
UWK-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Anschlagposition | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Bodenschutz | Lager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 144 | [Geräuscharm] Leise | 140.01~220.00 | kA | 176 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 80 | 45 | 115 | 79 | 100 | 35 | - | (Kern: Stahl) Stoßfestigkeit | Grün | Kein Bodenschutz | Radiale Kugellager |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Lastkategorie | Mittlere Last | Metallelementfarbe (Oberfläche) | Glänzend chromatierte Beschichtung |
Spezifikationen | Die Räder auf der Erde | Radlage | Hergestellt in Japan |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / K□, KB□LWKB, LWK□, UWK□, WK□, WUWK□ WWK□ / Stahlblech-Korpus / Gummi, MC-Nylon, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist UWK-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UWK-100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Anschlagposition
Ausführung
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Detaillierte Radspezifikationen
Radfarbe
Bodenschutz
Lager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LWK-250 |
LWKB-100 |
LWKB-100(L) |
UWK-130 |
UWK-150 |
UWK-200 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Anschlagposition | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Bodenschutz | Lager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | 305 | - | 220.01~320.00 | kA | 254 | [Kunstkautschuk] Dien-Kautschuk BR | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 140 | 80 | 200 | 140 | 250 | 50 | - | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Rot | Kein Bodenschutz | Presslager | ||
28.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 144 | - | 35.01~80.00 | [Mit Drehanschlag] Mit Stopper fixiert | 78 | [Kunstkautschuk] Dien-Kautschuk BR | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 80 | 45 | 115 | 79 | 100 | 35 | Rechts | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Rot | Kein Bodenschutz | Presslager | ||
28.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 144 | - | 35.01~80.00 | [Mit Drehanschlag] Mit Stopper fixiert | 78 | [Kunstkautschuk] Dien-Kautschuk BR | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 80 | 45 | 115 | 79 | 100 | 35 | Links | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Rot | Kein Bodenschutz | Presslager | ||
32.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 177 | [Geräuscharm] Leise | 220.01~320.00 | kA | 245 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 42 | - | (Kern: Stahl) Stoßfestigkeit | Grün | Kein Bodenschutz | Radiale Kugellager | |
38.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 198 | [Geräuscharm] Leise | 220.01~320.00 | kA | 294 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 45 | - | (Kern: Stahl) Stoßfestigkeit | Grün | Kein Bodenschutz | Radiale Kugellager | |
73.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | [Geräuscharm] Leise | 320.01~485.00 | kA | 392 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 112 | 63 | 151 | 100 | 200 | 45 | - | (Kern: Stahl) Stoßfestigkeit | Grün | Kein Bodenschutz | Radiale Kugellager |