Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ohne Angabe | ölbeständig | mit Radschutz | ohne Radschutz | geräuscharm | mit Bremse | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 103 - 374 mm / [Traglast] 58, 539 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polybutadien Kautschuk, Kautschuk SBR, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon, Polyurethan, antibakterielles weißes Polyurethan
SISIKU ADDKREIS hat diese Bockrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 103 und 374 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 58 oder 539 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 750 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Polybutadien Kautschuk, Kautschuk SBR, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon, Polyurethan und antibakterielles weißes Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WKB-200
Teilenummer
|
---|
WKB-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Anschlagposition | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Bodenschutz | Lager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | 250 | - | 220.01~320.00 | [Mit Drehanschlag] Mit Stopper fixiert | 245 | [Kunstkautschuk] Kautschuk SBR | Abriebbeständigkeit | 112 | 63 | 151 | 100 | 200 | 45 | Rechts | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Schwarz | Kein Bodenschutz | Presslager |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Lastkategorie | Mittlere Last | Metallelementfarbe (Oberfläche) | Glänzend chromatierte Beschichtung |
Spezifikationen | Die Räder auf der Erde | Radlage | Hergestellt in Japan |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / K□, KB□LWKB, LWK□, UWK□, WK□, WUWK□ WWK□ / Stahlblech-Korpus / Gummi, MC-Nylon, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist WKB-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WKB-200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Anschlag
Radwerkstoff
Ausführung
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radmerkmale
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Anschlagposition
Detaillierte Radspezifikationen
Radfarbe
Bodenschutz
Lager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LWK-250 |
LWKB-100 |
LWKB-100(L) |
WKB-200(L) |
WKB-75 |
WUWK-100 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Anschlagposition | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Bodenschutz | Lager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | 305 | - | 220.01~320.00 | kA | 254 | [Kunstkautschuk] Dien-Kautschuk BR | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 140 | 80 | 200 | 140 | 250 | 50 | - | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Rot | Kein Bodenschutz | Presslager | ||
28.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 144 | - | 35.01~80.00 | [Mit Drehanschlag] Mit Stopper fixiert | 78 | [Kunstkautschuk] Dien-Kautschuk BR | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 80 | 45 | 115 | 79 | 100 | 35 | Rechts | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Rot | Kein Bodenschutz | Presslager | ||
28.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 144 | - | 35.01~80.00 | [Mit Drehanschlag] Mit Stopper fixiert | 78 | [Kunstkautschuk] Dien-Kautschuk BR | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 80 | 45 | 115 | 79 | 100 | 35 | Links | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Rot | Kein Bodenschutz | Presslager | ||
60.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | 250 | - | 220.01~320.00 | [Mit Drehanschlag] Mit Stopper fixiert | 245 | [Kunstkautschuk] Kautschuk SBR | Abriebbeständigkeit | 112 | 63 | 151 | 100 | 200 | 45 | Links | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Schwarz | Kein Bodenschutz | Presslager | ||
18.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 103 | - | 35.01~80.00 | [Mit Drehanschlag] Mit Stopper fixiert | 78 | [Kunstkautschuk] Kautschuk SBR | Abriebbeständigkeit | 63 | 40 | 91 | 68 | 75 | 32 | Rechts | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Schwarz | Kein Bodenschutz | Presslager | ||
30.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 144 | [Geräuscharm] Leise | 80.01~140.00 | kA | 127 | [Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 80 | 45 | 115 | 79 | 100 | 35 | - | (Kern: Stahl) antibakteriell, hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | Radiale Kugellager |