Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | kältebständig | ohne Angabe | ölbeständig | mit Radschutz | ohne Radschutz | geräuscharm | mit Bremse und Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 103 - 305 mm / [Traglast] 58, 490 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polybutadien Kautschuk, Kautschuk SBR, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, Polyurethan, antibakterielles weißes Polyurethan
SISIKU ADDKREIS hat diese Lenkrollen mit Bremse entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 103 und 305 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 58 oder 490 daN (kgf). Auf 35.01 oder 750 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Polybutadien Kautschuk, Kautschuk SBR, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, Polyurethan und antibakterielles weißes Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WUWJBL-100
Teilenummer
|
---|
WUWJBL-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Anschlagposition | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Bodenschutz | Mittenabweichung (mm) | Lager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 144 | [Geräuscharm] Leise | 80.01~140.00 | 127 | [Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | Links | (Kern: Stahl) antibakteriell, hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 35 | Radiale Kugellager |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | Doppelstopper | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Lastkategorie | Mittlere Last |
Metallelementfarbe (Oberfläche) | Glänzend chromatierte Beschichtung | Spezifikationen | Die Räder auf der Erde | Radlage | Hergestellt in Japan |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / JB, JBL, LWJB, UWJB, WJB, WJBL, WUWJB, WUWJBL, WWJB / Gummi, NBR, PUR, SBR / Lochplatte, die Teilenummer ist WUWJBL-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WUWJBL-100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Anschlagposition
Detaillierte Radspezifikationen
Radfarbe
Bodenschutz
Mittenabweichung(mm)
Lager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LWJB-130(L) |
LWJB-150 |
LWJB-150(L) |
WUWJBL-130 |
WUWJBL-150 |
WUWJBL-200 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Anschlagposition | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Bodenschutz | Mittenabweichung (mm) | Lager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | 177 | - | 80.01~140.00 | 137 | [Kunstkautschuk] Dien-Kautschuk BR | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 42 | Links | Mit Lager | Rot | Kein Bodenschutz | 40 | Presslager | ||
54.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 198 | - | 140.01~220.00 | 156 | [Kunstkautschuk] Dien-Kautschuk BR | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | Rechts | Mit Lager | Rot | Kein Bodenschutz | 45 | Presslager | ||
56.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 198 | - | 140.01~220.00 | 156 | [Kunstkautschuk] Dien-Kautschuk BR | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | Links | Mit Lager | Rot | Kein Bodenschutz | 45 | Presslager | ||
71.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 177 | [Geräuscharm] Leise | 140.01~220.00 | 176 | [Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 42 | Links | (Kern: Stahl) antibakteriell, hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 40 | Radiale Kugellager | ||
78.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 198 | [Geräuscharm] Leise | 140.01~220.00 | 196 | [Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | Links | (Kern: Stahl) antibakteriell, hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 45 | Radiale Kugellager | ||
111.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 250 | [Geräuscharm] Leise | 220.01~320.00 | 245 | [Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | Links | (Kern: Stahl) antibakteriell, hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 58 | Radiale Kugellager |