Lenkrollen mit Bremse / JB, JBL, LWJB, UWJB, WJB, WJBL, WUWJB, WUWJBL, WWJB / Gummi, NBR, PUR, SBR / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Lenkrollen mit Bremse / JB, JBL, LWJB, UWJB, WJB, WJBL, WUWJB, WUWJBL, WWJB / Gummi, NBR, PUR, SBR / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | kältebständig | ohne Angabe | ölbeständig | mit Radschutz | ohne Radschutz | geräuscharm | mit Bremse und Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 103 - 305 mm / [Traglast] 58, 490 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polybutadien Kautschuk, Kautschuk SBR, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, Polyurethan, antibakterielles weißes Polyurethan



SISIKU ADDKREIS hat diese Lenkrollen mit Bremse entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 103 und 305 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 58 oder 490 daN (kgf). Auf 35.01 oder 750 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Polybutadien Kautschuk, Kautschuk SBR, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, Polyurethan und antibakterielles weißes Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WUWJBL-100

Teilenummer
WUWJBL-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Eigenschaften Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand – Länge
(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite
(mm)
Montagesitzlänge
(mm)
Montagesitzbreite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Randbreite
(mm)
Anschlagposition Detaillierte Radspezifikationen Radfarbe Bodenschutz Mittenabweichung
(mm)
Lager

46.48 €

1 9 Arbeitstage 144[Geräuscharm] Leise80.01~140.00127[Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit7171959510035Links(Kern: Stahl) antibakteriell, hohe ElastizitätWeißMit Bodenschutz35Radiale Kugellager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag Doppelstopper Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Lastkategorie Mittlere Last
Metallelementfarbe (Oberfläche) Glänzend chromatierte Beschichtung Spezifikationen Die Räder auf der Erde Radlage Hergestellt in Japan

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / JB, JBL, LWJB, UWJB, WJB, WJBL, WUWJB, WUWJBL, WWJB / Gummi, NBR, PUR, SBR / Lochplatte, die Teilenummer ist WUWJBL-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WUWJBL-100.

Produktvarianten

Teilenummer
LWJB-130(L)
LWJB-150
LWJB-150(L)
WUWJBL-130
WUWJBL-150
WUWJBL-200
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Eigenschaften Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand – Länge
(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite
(mm)
Montagesitzlänge
(mm)
Montagesitzbreite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Randbreite
(mm)
Anschlagposition Detaillierte Radspezifikationen Radfarbe Bodenschutz Mittenabweichung
(mm)
Lager

51.67 €

1 11 Arbeitstage 177-80.01~140.00137[Kunstkautschuk] Dien-Kautschuk BRAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit808010810813042LinksMit LagerRotKein Bodenschutz40Presslager

54.51 €

1 5 Arbeitstage 198-140.01~220.00156[Kunstkautschuk] Dien-Kautschuk BRAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit909012012015045RechtsMit LagerRotKein Bodenschutz45Presslager

56.96 €

1 9 Arbeitstage 198-140.01~220.00156[Kunstkautschuk] Dien-Kautschuk BRAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit909012012015045LinksMit LagerRotKein Bodenschutz45Presslager

71.74 €

1 9 Arbeitstage 177[Geräuscharm] Leise140.01~220.00176[Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes PolyurethanBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit808010810813042Links(Kern: Stahl) antibakteriell, hohe ElastizitätWeißMit Bodenschutz40Radiale Kugellager

78.71 €

1 9 Arbeitstage 198[Geräuscharm] Leise140.01~220.00196[Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes PolyurethanBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit909012012015045Links(Kern: Stahl) antibakteriell, hohe ElastizitätWeißMit Bodenschutz45Radiale Kugellager

111.70 €

1 9 Arbeitstage 250[Geräuscharm] Leise220.01~320.00245[Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes PolyurethanBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit11211214014020045Links(Kern: Stahl) antibakteriell, hohe ElastizitätWeißMit Bodenschutz58Radiale Kugellager

Technischer Support