Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Stoßdämpfer | abriebfest | ohne Radschutz | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 199.5 - 374 mm / [Traglast] 68, 196 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk SBR
Verwendet werden die Lenkrollen von SISIKU ADDKREIS für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 199.5 und 374 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 68 oder 196 daN (kgf). Bei 35.01 oder 485 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Kautschuk SBR ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AILJ-3.50-5
Teilenummer
|
---|
AILJ-3.50-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Radlage | Mittenabweichung (mm) | Reifenbreite (mm) | Lager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 374 | 320.01~485.00 | 196 | 140 | 140 | 175 | 175 | 294 | Luftleer | Schwarz | Hergestellt in Japan | 71 | 101 | Presslager |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Mit Puffer | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Kautschuk SBR |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen | Lastkategorie | Mittlere Last | Metallelementfarbe (Oberfläche) | Glänzend chromatierte Beschichtung |
Spezifikationen | Die Räder auf der Erde | Bodenschutz | Kein Bodenschutz |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / AIJ, AILJ / Stahlblech Felge / Luftbereifung, Elastomer-Bereifung / Lochplatte, die Teilenummer ist AILJ-3.50-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AILJ-3.50-5.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Detaillierte Radspezifikationen
Radfarbe
Radlage
Mittenabweichung(mm)
Reifenbreite(mm)
Lager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AIJ-6-2G |
AILJ-2.50-4 |
AILJ-3.00-4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Radlage | Mittenabweichung (mm) | Reifenbreite (mm) | Lager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 199.5 | 35.01~80.00 | 68 | 90 | 90 | 120 | 120 | 153 | Enthält Luft | Grau | Hergestellt in China | 45 | 47 | Radiale Kugellager | |
104.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 287 | 80.01~140.00 | 98 | 125 | 125 | 160 | 160 | 218 | Luftleer | Schwarz | Hergestellt in Japan | 71 | 60 | Presslager | ||
116.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | 304 | 80.01~140.00 | 127 | 125 | 125 | 160 | 160 | 251 | Luftleer | Schwarz | Hergestellt in Japan | 71 | 72 | Presslager |