Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | mit Stoßdämpfer | ohne Angabe | ohne Radschutz | mit Bremse | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 198 - 250 mm / [Traglast] 78, 98 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk
Mit den Lenkrollen von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 198 und 250 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 78 oder 98 daN (kgf). Bei 35.01 oder 140 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Kautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SPMJBL-200
Teilenummer
|
---|
SPMJBL-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Anschlagposition | Mittenabweichung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal / Mit Puffer | 250 | 80.01~140.00 | [Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper | 98 | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | Links | - |
Loading...
Radwerkstoff | Naturkautschuk | Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen | Metallelementfarbe (Oberfläche) | Glänzend chromatierte Beschichtung |
Spezifikationen | Die Räder auf der Erde | Detaillierte Radspezifikationen | (Kern: Aluminium-Druckguss) Stoßfestigkeit und hohe Elastizität | Radfarbe | Schwarz |
Bodenschutz | Kein Bodenschutz | Radlage | Hergestellt in Japan | Reifenbreite(mm) | 45 |
Lager | Radiale Kugellager |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / SPMJ, SPMK, SPMJB, SPMKB / Stahlblech Felge / Luftbereifung, Elastomer-Bereifung / Lochplatte, die Teilenummer ist SPMJBL-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPMJBL-200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Anschlag
Mittenabweichung(mm)
Ausführung
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Anschlagposition
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SPMJ-200 |
SPMJB-150 |
SPMJBL-150 |
SPMK-150 |
SPMK-200 |
SPMKB-150 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Anschlagposition | Mittenabweichung (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal / Mit Puffer | 250 | 80.01~140.00 | kA | 98 | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | - | 58 | ||
106.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, universal / Mit Puffer | 198 | 35.01~80.00 | [Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper | 78 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | Rechts | 45 | ||
90.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, universal / Mit Puffer | 198 | 35.01~80.00 | [Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper | 78 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | Links | - | ||
74.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mit Puffer / Platte, feste Ausführung | 198 | 35.01~80.00 | kA | 78 | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | - | - | ||
86.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | Mit Puffer / Platte, feste Ausführung | 250 | 80.01~140.00 | kA | 98 | 112 | 63 | 151 | 100 | 200 | - | - | ||
84.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mit Puffer / Platte, feste Ausführung | 198 | 35.01~80.00 | [Mit Drehanschlag] Mit Stopper fixiert | 78 | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | Rechts | - |