Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Stoßdämpfer | abriebfest | ohne Angabe | ölbeständig | mit Radschutz | ohne Radschutz | geräuscharm | mit Bremse | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 140 - 245 mm / [Traglast] 245, 784 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk SBR, Polyurethan
Die Lenkrollen von SISIKU ADDKREIS ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 140 und 245 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 245 oder 784 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 220.01 bis 750 daN (kgf). Kautschuk SBR und Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LH-ALEV-125K-1-ST
Teilenummer
|
---|
LH-ALEV-125K-1-ST |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Bodenschutz | Mittenabweichung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.09 € | 1 | 13 Arbeitstage | 165 | 220.01~320.00 | [Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper | 245 | [Kunstkautschuk] Kautschuk SBR | Abriebbeständigkeit | 80 | 60 | 100 | 85 | 125 | 40 | Hohe Elastizität (mit Stahlbuchse) | Schwarz | Kein Bodenschutz | 45 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Mit Puffer | Eigenschaften | Leise | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen | Lastkategorie | Schwere Last |
Metallelementfarbe (Oberfläche) | Glänzend chromatierte Beschichtung | Spezifikationen | Die Räder auf der Erde | Lager | Radiale Kugellager |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / LH-ALBS-ST, LH-ALEV-ST, LH-ALTH, LH-ALTH-ST / SBR, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist LH-ALEV-125K-1-ST.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LH-ALEV-125K-1-ST.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlag
Radwerkstoff
Ausführung
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radmerkmale
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Detaillierte Radspezifikationen
Radfarbe
Bodenschutz
Mittenabweichung(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LH-ALBS-100K-1-ST |
LH-ALTH-200K |
LH-ALTH-200K-ST |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Bodenschutz | Mittenabweichung (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 140 | 220.01~320.00 | [Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper | 298.4 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | kA | 80 | 60 | 100 | 85 | 100 | 40 | (Kern: Aluminium-Druckguss) geringer Startwiderstand (mit Edelstahlbuchse) | Blau | Mit Bodenschutz | 45 | ||
208.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | 245 | 750,01~ | kA | 784 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | 105 | 75(80) | 140 | 110 | 200 | 50 | (Kern: Aluminium-Druckguss) mit Stahlbuchse | Gelb | Kein Bodenschutz | 70 | ||
254.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 245 | 750,01~ | [Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper | 784 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | 105 | 75(80) | 140 | 110 | 200 | 50 | (Kern: Aluminium-Druckguss) mit Stahlbuchse | Gelb | Kein Bodenschutz | 70 |