Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Sonstige | mit Nivellierung | zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Radschutz | mit Bremse | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte / [Montagehöhe] 52 - 115 mm / [Traglast] 98, 490 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon, Nylon 6 + spezielles und regeneriertes Nylon, Polyurethan
Mit den Niederflur-Lenkrollen von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 52 und 115 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 98 oder 490 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 750 daN (kgf). Sie sind in MC-Nylon, Nylon 6 + spezielles und regeneriertes Nylon und Polyurethan wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HJ-65B-YN
Teilenummer
|
---|
HJ-65B-YN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Schraubendurchmesser | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Metallelementfarbe (Oberfläche) | Spezifikationen | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Mittenabweichung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal / Niedriger Boden, schwere Last | 96.5 | 320.01~485.00 | kA | 392 | [Nylon] Nylon 6 + spezielles und regeneriertes Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | Eingebrannt, Schwarz | Die Räder auf der Erde | Mit Lager | Schwarz | 22 |
Loading...
Befestigungsmaterial | Stahl | Anwendung | OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Lastkategorie | Schwere Last |
---|---|---|---|---|---|
Bodenschutz | Kein Bodenschutz | Lager | Radiale Kugellager |
Sie befinden sich auf der Seite für Niederflur-Lenkrollen / HJ, HJB, HJ-SJ, HJB-SJ, HJ-AD, AD / Nylon, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist HJ-65B-YN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HJ-65B-YN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Radwerkstoff
Radmerkmale
Schraubendurchmesser
Ausführung
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Metallelementfarbe (Oberfläche)
Spezifikationen
Detaillierte Radspezifikationen
Radfarbe
Mittenabweichung(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HJ-50B-MC AD-50 |
HJ-50B-U |
HJ-50B-U AD-50 |
HJ-65B-YN AD-65 |
HJ-65U-MC |
HJ-65U-U |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Schraubendurchmesser | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Metallelementfarbe (Oberfläche) | Spezifikationen | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Mittenabweichung (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal / Niedriger Boden, schwere Last / Mit Einsteller | 78 | 220.01~320.00 | kA | 294 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Lange Bohrung | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | Schwarz | Integriertes Rad (mit eigenem Einstellerfuß) | Mit Lager | Blau | 18 | ||
37.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal / Niedriger Boden, schwere Last | 78 | 220.01~320.00 | kA | 235 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | Eingebrannt, Schwarz | Die Räder auf der Erde | (Kern: Aluminium) Stoßfestigkeit | Grün | 18 | ||
62.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal / Niedriger Boden, schwere Last / Mit Einsteller | 78 | 220.01~320.00 | kA | 235 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | - | 50 | 32.5 | Schwarz | Integriertes Rad (mit eigenem Einstellerfuß) | (Kern: Aluminium) Stoßfestigkeit | Grün | 18 | ||
61.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal / Niedriger Boden, schwere Last / Mit Einsteller | 96.5 | 320.01~485.00 | kA | 392 | [Nylon] Nylon 6 + spezielles und regeneriertes Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | Schwarz | Integriertes Rad (mit eigenem Einstellerfuß) | Mit Lager | Schwarz | 22 | ||
33.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, universal / Niedriger Boden, schwere Last | 96.5 | 320.01~485.00 | kA | 392 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | III-wertig chromatiert | Die Räder auf der Erde | Ölbeständigkeit | Blau | 22 | ||
48.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal / Niedriger Boden, schwere Last | 96.5 | 220.01~320.00 | kA | 313 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | - | 65 | 36 | III-wertig chromatiert | Die Räder auf der Erde | (Kern: Aluminium) Stoßfestigkeit | Grün | 22 |