Niederflur-Lenkrollen / HJ, HJB, HJ-SJ, HJB-SJ, HJ-AD, AD / Nylon, PUR / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Niederflur-Lenkrollen / HJ, HJB, HJ-SJ, HJB-SJ, HJ-AD, AD / Nylon, PUR / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Sonstige | mit Nivellierung | zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Radschutz | mit Bremse | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte / [Montagehöhe] 52 - 115 mm / [Traglast] 98, 490 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon, Nylon 6 + spezielles und regeneriertes Nylon, Polyurethan



Mit den Niederflur-Lenkrollen von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 52 und 115 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 98 oder 490 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 750 daN (kgf). Sie sind in MC-Nylon, Nylon 6 + spezielles und regeneriertes Nylon und Polyurethan wählbar.

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HJ-50U-YN

Teilenummer
HJ-50U-YN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand – Länge
(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite
(mm)
Montagesitzlänge
(mm)
Montagesitzbreite
(mm)
Schraubendurchmesser Raddurchmesser
(mm)
Randbreite
(mm)
Metallelementfarbe (Oberfläche) Spezifikationen Detaillierte Radspezifikationen Radfarbe Mittenabweichung
(mm)

18.93 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Platte, universal / Niedriger Boden, schwere Last78220.01~320.00kA294[Nylon] Nylon 6 + spezielles und regeneriertes NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitLange Bohrung55(65)55(65)8282-5032.5III-wertig chromatiertDie Räder auf der ErdeMit LagerSchwarz18

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmaterial Stahl Anwendung OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Lastkategorie Schwere Last
Bodenschutz Kein Bodenschutz Lager Radiale Kugellager

Sie befinden sich auf der Seite für Niederflur-Lenkrollen / HJ, HJB, HJ-SJ, HJB-SJ, HJ-AD, AD / Nylon, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist HJ-50U-YN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HJ-50U-YN.

Produktvarianten

Teilenummer
HJ-50B-MC AD-50
HJ-50B-U
HJ-50B-U AD-50
HJ-65B-MC
HJ-65B-MC AD-65
HJ-65B-U
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand – Länge
(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite
(mm)
Montagesitzlänge
(mm)
Montagesitzbreite
(mm)
Schraubendurchmesser Raddurchmesser
(mm)
Randbreite
(mm)
Metallelementfarbe (Oberfläche) Spezifikationen Detaillierte Radspezifikationen Radfarbe Mittenabweichung
(mm)

50.45 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal / Niedriger Boden, schwere Last / Mit Einsteller78220.01~320.00kA294[Nylon] Monomer-GussnylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitLange Bohrung55(65)55(65)8282-5032.5SchwarzIntegriertes Rad (mit eigenem Einstellerfuß)Mit LagerBlau18

37.11 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal / Niedriger Boden, schwere Last78220.01~320.00kA235[Polyurethankautschuk] PolyurethanBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / ÖlbeständigkeitLange Bohrung55(65)55(65)8282-5032.5Eingebrannt, SchwarzDie Räder auf der Erde(Kern: Aluminium) StoßfestigkeitGrün18

62.90 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal / Niedriger Boden, schwere Last / Mit Einsteller78220.01~320.00kA235[Polyurethankautschuk] PolyurethanBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / ÖlbeständigkeitLange Bohrung55(65)55(65)8282-5032.5SchwarzIntegriertes Rad (mit eigenem Einstellerfuß)(Kern: Aluminium) StoßfestigkeitGrün18

33.92 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal / Niedriger Boden, schwere Last96.5320.01~485.00kA392[Nylon] Monomer-GussnylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / ÖlbeständigkeitLange Bohrung63(78)63(78)100100-6536Eingebrannt, SchwarzDie Räder auf der ErdeÖlbeständigkeitBlau22

66.42 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal / Niedriger Boden, schwere Last / Mit Einsteller96.5320.01~485.00kA392[Nylon] Monomer-GussnylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitLange Bohrung63(78)63(78)100100-6536SchwarzIntegriertes Rad (mit eigenem Einstellerfuß)Mit LagerBlau22

49.18 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal / Niedriger Boden, schwere Last96.5220.01~320.00kA313[Polyurethankautschuk] PolyurethanBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / ÖlbeständigkeitLange Bohrung63(78)63(78)100100-6536Eingebrannt, SchwarzDie Räder auf der Erde(Kern: Aluminium) StoßfestigkeitGrün22

Technischer Support