Niederflur-Bockrollen / HK / Stahlblech-Korpus / Nylon, MC-Nylon, PUR / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Niederflur-Bockrollen / HK / Stahlblech-Korpus / Nylon, MC-Nylon, PUR / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Sonstige | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Radschutz | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte / [Montagehöhe] 78 - 108 mm / [Traglast] 235, 490 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon, Nylon 6 + spezielles und regeneriertes Nylon, Polyurethan



Mit den Niederflur-Bockrollen von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 78 und 108 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 235 oder 490 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 220.01 oder 750 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: MC-Nylon, Nylon 6 + spezielles und regeneriertes Nylon und Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HK-75B-MC

Teilenummer
HK-75B-MC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Eigenschaften Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand – Länge
(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite
(mm)
Montagesitzlänge
(mm)
Montagesitzbreite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Randbreite
(mm)
Metallelementfarbe (Oberfläche) Detaillierte Radspezifikationen Radfarbe Mittenabweichung
(mm)

29.19 €

8 10 Arbeitstage 108-485.01~750.00490[Nylon] Monomer-GussnylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit634095727539Eingebrannt, SchwarzÖlbeständigkeitBlau-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung / Niedriger Boden, schwere Last Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Anwendung OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Lastkategorie Schwere Last
Spezifikationen Die Räder auf der Erde Bodenschutz Kein Bodenschutz Lager Radiale Kugellager

Sie befinden sich auf der Seite für Niederflur-Bockrollen / HK / Stahlblech-Korpus / Nylon, MC-Nylon, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist HK-75B-MC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HK-75B-MC.

Produktvarianten

Teilenummer
HK-50U-U
HK-50U-YN
HK-65B-MC
HK-75B-U
HK-75U-MC
HK-75U-U
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Eigenschaften Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand – Länge
(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite
(mm)
Montagesitzlänge
(mm)
Montagesitzbreite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Randbreite
(mm)
Metallelementfarbe (Oberfläche) Detaillierte Radspezifikationen Radfarbe Mittenabweichung
(mm)

30.47 €

1 9 Arbeitstage 78[Geräuscharm] Leise220.01~320.00235[Polyurethankautschuk] PolyurethanBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit552885585032.5III-wertig chromatiert(Kern: Aluminium) StoßfestigkeitGrün18

16.76 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 78[Geräuscharm] Leise220.01~320.00294[Nylon] Nylon 6 + spezielles und regeneriertes NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit552885585032.5III-wertig chromatiert-Schwarz18

24.35 €

1 5 Arbeitstage 96.5-320.01~485.00392[Nylon] Monomer-GussnylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit552886596536Eingebrannt, SchwarzÖlbeständigkeitBlau-

45.35 €

1 11 Arbeitstage 108-320.01~485.00392[Polyurethankautschuk] PolyurethanBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit634095727539Eingebrannt, Schwarz(Kern: Aluminium) StoßfestigkeitGrün-

25.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108-485.01~750.00490[Nylon] Monomer-GussnylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit634095727539III-wertig chromatiertÖlbeständigkeitBlau-

46.19 €

1 13 Arbeitstage 108-320.01~485.00392[Polyurethankautschuk] PolyurethanBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit634095727539III-wertig chromatiert(Kern: Aluminium) StoßfestigkeitGrün-

Technischer Support