Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | Sonstige | mit Nivellierung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Radschutz | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte / [Montagehöhe] 78 - 108 mm / [Traglast] 294, 490 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon, MC-Nylon. leitfähig
Die Lenkrollen von SISIKU ADDKREIS haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 78 und 108 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 294 oder 490 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 220.01 oder 750 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind MC-Nylon und MC-Nylon. leitfähig.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HJT-65B-MC
Teilenummer
|
---|
HJT-65B-MC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Metallelementfarbe (Oberfläche) | Spezifikationen | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Mittenabweichung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal / Niedriger Boden, schwere Last / Doppelräder | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17 × 2 | Eingebrannt, Schwarz | Die Räder auf der Erde | Ölbeständigkeit | Blau | 22 |
Loading...
Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Lastkategorie | Schwere Last | Bodenschutz | Kein Bodenschutz |
Lager | Radiale Kugellager |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / HJT, HJT-AD / MC-Nylon Rad / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist HJT-65B-MC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HJT-65B-MC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Metallelementfarbe (Oberfläche)
Spezifikationen
Detaillierte Radspezifikationen
Radfarbe
Mittenabweichung(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HJT-50B-MC AD-50 |
HJT-50U-MC |
HJT-50U-MCD |
HJT-65B-MC AD-65 |
HJT-65U-MC |
HJT-65U-MCD |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Metallelementfarbe (Oberfläche) | Spezifikationen | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Mittenabweichung (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal / Doppelräder / Niedriger Boden, schwere Last / Mit Einsteller | 78 | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | Eingebrannt, Schwarz | Integriertes Rad (mit eigenem Einstellerfuß) | Mit Lager | Blau | - | ||
41.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal / Doppelräder / Niedriger Boden, schwere Last | 78 | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | III-wertig chromatiert | Die Räder auf der Erde | Ölbeständigkeit | Blau | 18 | ||
61.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal / Doppelräder / Niedriger Boden, schwere Last | 78 | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Leitfähiges MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | III-wertig chromatiert | Die Räder auf der Erde | Mit Lager | Schwarz | 18 | ||
85.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal / Doppelräder / Niedriger Boden, schwere Last / Mit Einsteller | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17 × 2 | Eingebrannt, Schwarz | Integriertes Rad (mit eigenem Einstellerfuß) | Mit Lager | Blau | - | ||
52.35 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Platte, universal / Doppelräder / Niedriger Boden, schwere Last | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17 × 2 | III-wertig chromatiert | Die Räder auf der Erde | Ölbeständigkeit | Blau | 22 | |
91.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal / Doppelräder / Niedriger Boden, schwere Last | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Leitfähiges MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17 × 2 | III-wertig chromatiert | Die Räder auf der Erde | Mit Lager | Schwarz | 22 |