Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | Sonstige | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Radschutz | mit Bremse | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte / [Montagehöhe] 78 - 108 mm / [Traglast] 294, 490 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon, MC-Nylon. leitfähig
Mit den Niederflur-Lenkrollen mit Bremse von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 78 und 108 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 294 oder 490 daN (kgf). Bei 220.01 oder 750 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. MC-Nylon und MC-Nylon. leitfähig sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HJTB-75U-MCD
Teilenummer
|
---|
HJTB-75U-MCD |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Metallelementfarbe (Oberfläche) | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Mittenabweichung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.49 € | 1 | 13 Arbeitstage | 108 | 485.01~750.00 | 490 | [Nylon] Leitfähiges MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 75 | 18,5 × 2 | III-wertig chromatiert | Mit Lager | Schwarz | 25 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Niedriger Boden, schwere Last / Doppelräder | Anschlag | Mit freiem Stopper | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Anwendung | OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Lastkategorie | Schwere Last |
Spezifikationen | Die Räder auf der Erde | Bodenschutz | Kein Bodenschutz | Lager | Radiale Kugellager |
Sie befinden sich auf der Seite für Niederflur-Lenkrollen mit Bremse / HJTB / Nylon Rad mit Wälzlager / Lochplatte, die Teilenummer ist HJTB-75U-MCD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HJTB-75U-MCD.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Metallelementfarbe (Oberfläche)
Detaillierte Radspezifikationen
Radfarbe
Mittenabweichung(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HJTB-50B-MC |
HJTB-50U-MC |
HJTB-50U-MCD |
HJTB-65B-MC |
HJTB-65U-MC |
HJTB-65U-MCD |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Metallelementfarbe (Oberfläche) | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Mittenabweichung (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | 78 | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | Eingebrannt, Schwarz | Ölbeständigkeit | Blau | 18 | ||
67.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | 78 | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | III-wertig chromatiert | Ölbeständigkeit | Blau | 18 | ||
83.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 78 | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Leitfähiges MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | III-wertig chromatiert | Mit Lager | Schwarz | 18 | ||
79.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17 × 2 | Eingebrannt, Schwarz | Ölbeständigkeit | Blau | 22 | ||
78.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17 × 2 | III-wertig chromatiert | Ölbeständigkeit | Blau | 22 | ||
117.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Leitfähiges MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17 × 2 | III-wertig chromatiert | Mit Lager | Schwarz | 22 |