Niederflur-Lenkrollen mit Bremse / HJTB / Nylon Rad mit Wälzlager / Lochplatte (Teilenummern)

Niederflur-Lenkrollen mit Bremse / HJTB / Nylon Rad mit Wälzlager / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | Sonstige | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Radschutz | mit Bremse | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte / [Montagehöhe] 78 - 108 mm / [Traglast] 294, 490 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon, MC-Nylon. leitfähig



Mit den Niederflur-Lenkrollen mit Bremse von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 78 und 108 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 294 oder 490 daN (kgf). Bei 220.01 oder 750 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. MC-Nylon und MC-Nylon. leitfähig sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HJTB-75U-MCD

Teilenummer
HJTB-75U-MCD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand – Länge
(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite
(mm)
Montagesitzlänge
(mm)
Montagesitzbreite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Randbreite
(mm)
Metallelementfarbe (Oberfläche) Detaillierte Radspezifikationen Radfarbe Mittenabweichung
(mm)

100.49 €

1 13 Arbeitstage 108485.01~750.00490[Nylon] Leitfähiges MC-NylonAbriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit63(78)63(78)1001007518,5 × 2III-wertig chromatiertMit LagerSchwarz25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Niedriger Boden, schwere Last / Doppelräder Anschlag Mit freiem Stopper Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Anwendung OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Lastkategorie Schwere Last
Spezifikationen Die Räder auf der Erde Bodenschutz Kein Bodenschutz Lager Radiale Kugellager

Sie befinden sich auf der Seite für Niederflur-Lenkrollen mit Bremse / HJTB / Nylon Rad mit Wälzlager / Lochplatte, die Teilenummer ist HJTB-75U-MCD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HJTB-75U-MCD.

Produktvarianten

Teilenummer
HJTB-50B-MC
HJTB-50U-MC
HJTB-50U-MCD
HJTB-65B-MC
HJTB-65U-MC
HJTB-65U-MCD
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand – Länge
(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite
(mm)
Montagesitzlänge
(mm)
Montagesitzbreite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Randbreite
(mm)
Metallelementfarbe (Oberfläche) Detaillierte Radspezifikationen Radfarbe Mittenabweichung
(mm)

68.50 €

1 26 Arbeitstage 78220.01~320.00294[Nylon] Monomer-GussnylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit55(65)55(65)82825015X2Eingebrannt, SchwarzÖlbeständigkeitBlau18

67.16 €

1 9 Arbeitstage 78220.01~320.00294[Nylon] Monomer-GussnylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit55(65)55(65)82825015X2III-wertig chromatiertÖlbeständigkeitBlau18

83.69 €

1 9 Arbeitstage 78220.01~320.00294[Nylon] Leitfähiges MC-NylonAbriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit55(65)55(65)82825015X2III-wertig chromatiertMit LagerSchwarz18

79.01 €

1 9 Arbeitstage 96.5320.01~485.00392[Nylon] Monomer-GussnylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit63(78)63(78)1001006517 × 2Eingebrannt, SchwarzÖlbeständigkeitBlau22

78.14 €

1 9 Arbeitstage 96.5320.01~485.00392[Nylon] Monomer-GussnylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit63(78)63(78)1001006517 × 2III-wertig chromatiertÖlbeständigkeitBlau22

117.91 €

1 9 Arbeitstage 96.5320.01~485.00392[Nylon] Leitfähiges MC-NylonAbriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit63(78)63(78)1001006517 × 2III-wertig chromatiertMit LagerSchwarz22

Technischer Support