Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Sonstige | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Radschutz | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte / [Montagehöhe] 120 - 140 mm / [Traglast] 686 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Gussnylon
Die Lenkrollen von SISIKU ADDKREIS haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 120 und 140 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt bei 686 daN (kgf). Auf 485.01 oder 750 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Gussnylon wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LH-GSPO-80K |
LH-GSPO-80K-ST |
LH-GSPO-100K-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Anschlag | Raddurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144.47 € | 1 | 12 Arbeitstage | 120 | kA | 80 | ||
185.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 120 | Doppelstopper | 80 | ||
174.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 140 | kA | 100 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Niedriger Boden, schwere Last | Lastbereich(daN) | 485.01~750.00 | Zulässige Last(daN) | 686 |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Gussnylon | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Stahl |
Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Montagebohrungsabstand – Länge(mm) | 80 | Montagebohrungsabstand – Breite(mm) | 60 |
Montagesitzlänge(mm) | 100 | Montagesitzbreite(mm) | 85 | Randbreite(mm) | 40 |
Anwendung | OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Lastkategorie | Schwere Last | Metallelementfarbe (Oberfläche) | Glänzend chromatierte Beschichtung |
Spezifikationen | Die Räder auf der Erde | Detaillierte Radspezifikationen | Mit Lager | Radfarbe | Weiß |
Bodenschutz | Kein Bodenschutz | Mittenabweichung(mm) | 45 | Lager | Radiale Kugellager |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H(mm)
Anschlag
Raddurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften