Lenkrollen mit Federung / SAJ SAJB / Gummi, NBR, PUR, SBR / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Lenkrollen mit Federung / SAJ SAJB / Gummi, NBR, PUR, SBR / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Stoßdämpfer | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | kältebständig | ohne Angabe | ölbeständig | mit Radschutz | ohne Radschutz | antistatisch | geräuscharm | mit Bremse | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 153 - 250 mm / [Traglast] 78, 245 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polybutadien Kautschuk, Kautschuk, Kautschuk SBR, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, Polyurethan, antibakterielles weißes Polyurethan, antistatisches Polyurethan



Mit den Lenkrollen mit Federung von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 153 und 250 mm angeschraubt werden. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 78 oder 245 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 320 daN (kgf). Polybutadien Kautschuk, Kautschuk, Kautschuk SBR, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, Polyurethan, antibakterielles weißes Polyurethan und antistatisches Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SAJ-100UW

Teilenummer
SAJ-100UW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Eigenschaften Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand – Länge
(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite
(mm)
Montagesitzlänge
(mm)
Montagesitzbreite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Randbreite
(mm)
Detaillierte Radspezifikationen Radfarbe Bodenschutz Mittenabweichung
(mm)

71.55 €

1 5 Arbeitstage 153~145[Geräuscharm] Leise80.01~140.00kA98[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit7171959510035(Kern: Stahl) StoßfestigkeitGrünKein Bodenschutz28.5~35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Mit Puffer Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Metallelementfarbe (Oberfläche) Glänzend chromatierte Beschichtung Spezifikationen Integriertes Rad (Abschleppen: niedrige Geschwindigkeit – 4 km/h oder langsamer)
Lager Radiale Kugellager

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Federung / SAJ SAJB / Gummi, NBR, PUR, SBR / Lochplatte, die Teilenummer ist SAJ-100UW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SAJ-100UW.

Produktvarianten

Teilenummer
SAJ-100EUW
SAJ-100LW
SAJ-100SST
SAJ-100W
SAJ-100WUW
SAJ-100WW
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Eigenschaften Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand – Länge
(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite
(mm)
Montagesitzlänge
(mm)
Montagesitzbreite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Randbreite
(mm)
Detaillierte Radspezifikationen Radfarbe Bodenschutz Mittenabweichung
(mm)

73.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

153~145Antistatische Schutzwirkung80.01~140.00kA98[Polyurethankautschuk] Antistatisches PolyurethanBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Antistatisch7171959510035(Kern: Stahl) StoßfestigkeitGelbMit Bodenschutz28.5~35

68.49 €

1 9 Arbeitstage 153~145[Geräuscharm] Leise35.01~80.00kA78[Kunstkautschuk] Dien-Kautschuk BRAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit7171959510035(Kern: Stahl), hohe ElastizitätRotKein Bodenschutz28.5~35

73.23 €

1 9 Arbeitstage 153~145[Geräuscharm] Leise80.01~140.00kA98[Kunstkautschuk] Kautschuk mit hoher StoßfestigkeitkA7171959510035(Kern: Stahl) geringer Startwiderstand/hohe ElastizitätBlauKein Bodenschutz28.5~35

64.64 €

1 5 Arbeitstage 153~145[Geräuscharm] Leise80.01~140.00kA98[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeit7171959510035(Kern: Stahl) Stoßfestigkeit und hohe ElastizitätSchwarzKein Bodenschutz28.5~35

79.94 €

1 9 Arbeitstage 153~145[Geräuscharm] Leise80.01~140.00kA98[Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes PolyurethanBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit7171959510035(Kern: Stahl) antibakteriell und hohe ElastizitätWeißMit Bodenschutz28.5~35

68.61 €

1 9 Arbeitstage 153~145[Geräuscharm] Leise35.01~80.00kA78[Kunstkautschuk] Weißer Dien-Kautschuk BRKältebeständigkeit7171959510035(Kern: Stahl), hohe ElastizitätWeißMit Bodenschutz28.5~35

Technischer Support