Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Stoßdämpfer | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | kältebständig | ohne Angabe | ölbeständig | mit Radschutz | ohne Radschutz | antistatisch | geräuscharm | mit Bremse | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 153 - 250 mm / [Traglast] 78, 245 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polybutadien Kautschuk, Kautschuk, Kautschuk SBR, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, Polyurethan, antibakterielles weißes Polyurethan, antistatisches Polyurethan
Mit den Lenkrollen mit Federung von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 153 und 250 mm angeschraubt werden. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 78 oder 245 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 320 daN (kgf). Polybutadien Kautschuk, Kautschuk, Kautschuk SBR, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, Polyurethan, antibakterielles weißes Polyurethan und antistatisches Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SAJ-200WW
Teilenummer
|
---|
SAJ-200WW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Bodenschutz | Mittenabweichung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | 260~250 | [Geräuscharm] Leise | 140.01~220.00 | kA | 196 | [Kunstkautschuk] Weißer Dien-Kautschuk BR | Kältebeständigkeit | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 46.5~58 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Mit Puffer | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Metallelementfarbe (Oberfläche) | Glänzend chromatierte Beschichtung | Spezifikationen | Integriertes Rad (Abschleppen: niedrige Geschwindigkeit – 4 km/h oder langsamer) |
Lager | Radiale Kugellager |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Federung / SAJ SAJB / Gummi, NBR, PUR, SBR / Lochplatte, die Teilenummer ist SAJ-200WW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SAJ-200WW.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Radwerkstoff
Ausführung
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Radmerkmale
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Detaillierte Radspezifikationen
Radfarbe
Bodenschutz
Mittenabweichung(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SAJ-100UW |
SAJ-100W |
SAJ-100WUW |
SAJB-100EUW |
SAJB-100LW |
SAJB-100SST |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Bodenschutz | Mittenabweichung (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 153~145 | [Geräuscharm] Leise | 80.01~140.00 | kA | 98 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Kern: Stahl) Stoßfestigkeit | Grün | Kein Bodenschutz | 28.5~35 | ||
64.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 153~145 | [Geräuscharm] Leise | 80.01~140.00 | kA | 98 | [Kunstkautschuk] Kautschuk SBR | Abriebbeständigkeit | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Kern: Stahl) Stoßfestigkeit und hohe Elastizität | Schwarz | Kein Bodenschutz | 28.5~35 | ||
79.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 153~145 | [Geräuscharm] Leise | 80.01~140.00 | kA | 98 | [Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Kern: Stahl) antibakteriell und hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 28.5~35 | ||
108.23 € | 1 | 13 Arbeitstage | 153~145 | Antistatische Schutzwirkung | 80.01~140.00 | [Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper | 98 | [Polyurethankautschuk] Antistatisches Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Antistatisch | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Kern: Stahl) Stoßfestigkeit | Gelb | Mit Bodenschutz | 28.5~35 | ||
90.46 € | 1 | 13 Arbeitstage | 153~145 | [Geräuscharm] Leise | 35.01~80.00 | [Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper | 78 | [Kunstkautschuk] Dien-Kautschuk BR | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Rot | Kein Bodenschutz | 28.5~35 | ||
95.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 153~145 | [Geräuscharm] Leise | 80.01~140.00 | [Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper | 98 | [Kunstkautschuk] Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit | kA | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Kern: Stahl) geringer Startwiderstand/hohe Elastizität | Blau | Kein Bodenschutz | 28.5~35 |