Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | Platte. drehbare Ausführung | mit Stoßdämpfer | zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | mit Radschutz | ohne Radschutz | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 77 - 127 mm / [Traglast] 19 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk SBR, Nylon 6, Polyurethan
Mit den Lenkrollen mit Federung von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 77 und 127 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 19 daN (kgf) ausgelegt. Bei bis zu 35.00 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Kautschuk SBR, Nylon 6 und Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SAJ-TS4-75U
Teilenummer
|
---|
SAJ-TS4-75U |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H (mm) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsmaterial | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Nutzbarer Rohrdurchmesser (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Bodenschutz | Radlage | Mittenabweichung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Platte, universal / Mit Puffer | 102~95 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Stahl | Rundbohrung | 56 | 28 | 70 | 43 | - | 75 | 25 | (Kern: Nylon) Stoßfestigkeit | Grau/Grün | Kein Bodenschutz | - | 23~27 |
Loading...
Eigenschaften | Leise | Lastbereich(daN) | ~35.00 | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last(daN) | 19 | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen | Lastkategorie | Geringe Last |
Metallelementfarbe (Oberfläche) | III-wertig chromatiert/III-wertig chromatiert (Schwarz) | Spezifikationen | Integriertes Rad (Abschleppen: niedrige Geschwindigkeit – 4 km/h oder langsamer) | Lager | kA |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Federung / TS4-Serie / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist SAJ-TS4-75U.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SAJ-TS4-75U.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Radwerkstoff
Radmerkmale
Nutzbarer Rohrdurchmesser(mm)
Radlage
Ausführung
Montagehöhe H(mm)
Befestigungsmaterial
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Detaillierte Radspezifikationen
Radfarbe
Bodenschutz
Mittenabweichung(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SAJ-TS4-50R |
SAJ-TS4-75R |
SAJ-TS4-SC-100R |
SAJ-TS4-SC-75VPA G |
SUSAJ-TS4-100U |
SUSAJ-TS4-75N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montagehöhe H (mm) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsmaterial | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Nutzbarer Rohrdurchmesser (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Bodenschutz | Radlage | Mittenabweichung (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, universal / Mit Puffer | 77~70 | [Kunstkautschuk] Kautschuk SBR | Abriebbeständigkeit | Stahl | Rundbohrung | 56 | 28 | 70 | 43 | - | 50 | 25 | Hohe Elastizität | Schwarz | Kein Bodenschutz | - | 23~26 | ||
19.71 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Platte, universal / Mit Puffer | 102~95 | [Kunstkautschuk] Kautschuk SBR | Abriebbeständigkeit | Stahl | Rundbohrung | 56 | 28 | 70 | 43 | - | 75 | 25 | Hohe Elastizität | Schwarz | Kein Bodenschutz | - | 23~27 | ||
22.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Einsteckausführung / Mit Puffer | 129~122 | [Kunstkautschuk] Kautschuk SBR | Abriebbeständigkeit | Stahl | - | - | - | - | - | 22 | 100 | 25 | Hohe Elastizität | Schwarz | Kein Bodenschutz | - | 23~31 | |
23.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Einsteckausführung / Mit Puffer | 104~99 | [Kunstkautschuk] Kautschuk SBR | Abriebbeständigkeit | Stahl | - | - | - | - | - | 22 | 75 | 25 | Hohe Elastizität/Stoßfestigkeit | Grau | Mit Bodenschutz | Hergestellt in Deutschland | 23~27 | |
37.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Platte, universal / Mit Puffer | 127~120 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Edelstahl | Rundbohrung | 56 | 28 | 70 | 43 | - | 100 | 25 | (Kern: Nylon) Stoßfestigkeit | Grau/Grün | Kein Bodenschutz | - | 23~31 | |
32.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Platte, universal / Mit Puffer | 102~95 | [Nylon] Nylon 6 | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Edelstahl | Rundbohrung | 56 | 28 | 70 | 43 | - | 75 | 25 | Hohe Elastizität | Weiß | Kein Bodenschutz | - | 23~27 |