Bockrollen / K KB KBL / Stahlblech-Korpus / MC-Nylon, PUR / Lochplatte / mit Antistatik-Band (Teilenummern - CAD Download)

Bockrollen / K KB KBL / Stahlblech-Korpus / MC-Nylon, PUR / Lochplatte / mit Antistatik-Band
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Radschutz | ohne Radschutz | antistatisch | mit Bremse | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 103 - 250 mm / [Traglast] 117, 392 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon. leitfähig, antistatisches Polyurethan



Mit den Bockrollen von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 103 und 250 mm angeschraubt werden. Die Bockrollen sind für eine Last von 117 oder 392 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 485 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe MC-Nylon. leitfähig und antistatisches Polyurethan verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EUWK-200

Teilenummer
EUWK-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand – Länge
(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite
(mm)
Montagesitzlänge
(mm)
Montagesitzbreite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Randbreite
(mm)
Anschlagposition Detaillierte Radspezifikationen Radfarbe Bodenschutz

110.07 €

1 9 Arbeitstage 250320.01~485.00kA392[Polyurethankautschuk] Antistatisches PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch1126315110020045-SchlagfestGelbMit Bodenschutz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Eigenschaften Antistatische Schutzwirkung Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Lastkategorie Mittlere Last
Metallelementfarbe (Oberfläche) Glänzend chromatierte Beschichtung Spezifikationen Die Räder auf der Erde Lager Radiale Kugellager

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / K KB KBL / Stahlblech-Korpus / MC-Nylon, PUR / Lochplatte / mit Antistatik-Band, die Teilenummer ist EUWK-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EUWK-200.

Produktvarianten

Teilenummer
EUWK-100
EUWK-130
EUWK-150
EUWK-75
EUWKB-100
EUWKB-130
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand – Länge
(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite
(mm)
Montagesitzlänge
(mm)
Montagesitzbreite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Randbreite
(mm)
Anschlagposition Detaillierte Radspezifikationen Radfarbe Bodenschutz

33.21 €

1 5 Arbeitstage 144140.01~220.00kA176[Polyurethankautschuk] Antistatisches PolyurethanBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Antistatisch80451157910035-SchlagfestGelbMit Bodenschutz

60.40 €

1 5 Arbeitstage 177220.01~320.00kA245[Polyurethankautschuk] Antistatisches PolyurethanBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Antistatisch100561379313042-SchlagfestGelbMit Bodenschutz

72.24 €

1 5 Arbeitstage 198220.01~320.00kA294[Polyurethankautschuk] Antistatisches PolyurethanBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Antistatisch100561379315045-SchlagfestGelbMit Bodenschutz

23.51 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10380.01~140.00kA117[Polyurethankautschuk] Antistatisches PolyurethanBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Antistatisch634091687532-SchlagfestGelbMit Bodenschutz

42.13 €

8 10 Arbeitstage 144140.01~220.00[Mit Drehanschlag] Mit Stopper fixiert176[Polyurethankautschuk] Antistatisches PolyurethanBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Antistatisch80451157910035RechtsSchlagfestGelbMit Bodenschutz

71.16 €

20 10 Arbeitstage 177220.01~320.00[Mit Drehanschlag] Mit Stopper fixiert245[Polyurethankautschuk] Antistatisches PolyurethanBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Antistatisch100561379313042RechtsSchlagfestGelbMit Bodenschutz

Technischer Support