Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | ölbeständig | mit Radschutz | antistatisch | mit Bremse | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 103 - 250 mm / [Traglast] 117, 392 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] antistatisches Polyurethan
Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von SISIKU ADDKREIS für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 103 und 250 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 117 oder 392 daN (kgf) betragen. Bei 80.01 oder 485 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Antistatisches Polyurethan ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EUWJBL-150
Teilenummer
|
---|
EUWJBL-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Anschlagposition | Mittenabweichung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.09 € | 1 | 15 Arbeitstage | 198 | 220.01~320.00 | 294 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | Links | 45 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Antistatische Schutzwirkung | Anschlag | Mit freiem Stopper |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Antistatisches Polyurethan | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch | Befestigungsmaterial | Stahl |
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Lastkategorie | Mittlere Last |
Metallelementfarbe (Oberfläche) | Glänzend chromatierte Beschichtung | Spezifikationen | Die Räder auf der Erde | Detaillierte Radspezifikationen | (Kern: Stahl) Stoßfestigkeit |
Radfarbe | Gelb | Bodenschutz | Mit Bodenschutz | Lager | Radiale Kugellager |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / JB JBL / Nylon, PUR / Lochplatte / mit Antistatik-Band, die Teilenummer ist EUWJBL-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EUWJBL-150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Anschlagposition
Mittenabweichung(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
EUWJB-130 |
EUWJB-150 |
EUWJB-200 |
EUWJB-75 |
EUWJBL-100 |
EUWJBL-200 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Anschlagposition | Mittenabweichung (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 177 | 220.01~320.00 | 245 | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 42 | Rechts | 40 | ||
91.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 198 | 220.01~320.00 | 294 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | Rechts | 45 | ||
92.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | 250 | 320.01~485.00 | 392 | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | Rechts | 58 | ||
36.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 103 | 80.01~140.00 | 117 | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | Rechts | 22 | ||
50.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | 144 | 140.01~220.00 | 176 | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | Links | 35 | ||
94.46 € | 1 | 9 Arbeitstage | 250 | 320.01~485.00 | 392 | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | Links | 58 |