Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Radschutz | ohne Radschutz | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 100 - 250 mm / [Traglast] 68, 343 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon. leitfähig, antistatisches Polyurethan
Die Lenkrollen von SISIKU ADDKREIS finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 100 und 250 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 68 oder 343 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 485 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: MC-Nylon. leitfähig und antistatisches Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SUNJ-125-MCD
Teilenummer
|
---|
SUNJ-125-MCD |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Radfarbe | Bodenschutz | Mittenabweichung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 165 | 140.01~220.00 | 205 | [Nylon] Leitfähiges MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 75(80) | 75(80) | 102 | 12 | 125 | 42 | Schwarz | Kein Bodenschutz | 35 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Antistatische Schutzwirkung | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Edelstahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung |
Lastkategorie | Mittlere Last | Metallelementfarbe (Oberfläche) | kA | Spezifikationen | Die Räder auf der Erde |
Detaillierte Radspezifikationen | Kern: Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Lager | Rostfreies Nadellager |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / SUNJ / Nylon, PUR / Lochplatte / mit Antistatik-Band, die Teilenummer ist SUNJ-125-MCD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUNJ-125-MCD.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Radfarbe
Bodenschutz
Mittenabweichung(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SUNJ-100-MCD |
SUNJ-100-SEUW |
SUNJ-125-SEUW |
SUNJ-150-MCD |
SUNJ-150-SEUW |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Radfarbe | Bodenschutz | Mittenabweichung (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 130 | 140.01~220.00 | 147 | [Nylon] Leitfähiges MC-Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 35 | Schwarz | Kein Bodenschutz | 30 | ||
89.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 140.01~220.00 | 147 | [Polyurethankautschuk] Antistatisches Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Antistatisch | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 35 | Gelb | Mit Bodenschutz | 30 | ||
100.79 € | 1 | 15 Arbeitstage | 165 | 140.01~220.00 | 205 | [Polyurethankautschuk] Antistatisches Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Antistatisch | 75(80) | 75(80) | 102 | 12 | 125 | 42 | Gelb | Mit Bodenschutz | 35 | ||
237.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | 190 | 220.01~320.00 | 245 | [Nylon] Leitfähiges MC-Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | Schwarz | Kein Bodenschutz | 37 | ||
106.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 190 | 220.01~320.00 | 245 | [Polyurethankautschuk] Antistatisches Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Antistatisch | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | Gelb | Mit Bodenschutz | 37 |