Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | ölbeständig | mit Radschutz | antistatisch | mit Bremse | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 130 - 190 mm / [Traglast] 147, 245 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] antistatisches Polyurethan
Mit den Lenkrollen mit Bremse von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 130 und 190 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 147 oder 245 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 140.01 oder 320 daN (kgf). Antistatisches Polyurethan ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SUNJB-150-SEUW
Teilenummer
|
---|
SUNJB-150-SEUW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Mittenabweichung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 190 | 220.01~320.00 | 245 | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | 37 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Antistatische Schutzwirkung | Anschlag | Mit freiem Stopper |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Antistatisches Polyurethan | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch | Befestigungsmaterial | Edelstahl |
Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Lastkategorie | Mittlere Last |
Metallelementfarbe (Oberfläche) | kA | Spezifikationen | Die Räder auf der Erde | Detaillierte Radspezifikationen | Kern: Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
Radfarbe | Gelb | Bodenschutz | Mit Bodenschutz | Lager | Rostfreies Nadellager |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / SUNJB / Nylon, PUR / Lochplatte / mit Antistatik-Band, die Teilenummer ist SUNJB-150-SEUW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUNJB-150-SEUW.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Mittenabweichung(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SUNJB-100-SEUW |
SUNJB-125-SEUW |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Mittenabweichung (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 140.01~220.00 | 147 | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 35 | 30 | ||
111.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 165 | 140.01~220.00 | 205 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 42 | 35 |