Lenkrollen / SUNJ, SUNJB / Nylon, SBR, PUR / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Lenkrollen / SUNJ, SUNJB / Nylon, SBR, PUR / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Radschutz | ohne Radschutz | antistatisch | mit Bremse | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 100 - 250 mm / [Traglast] 58, 343 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk SBR, MC-Nylon, Nylon 6, Polyurethan, antibakterielles weißes Polyurethan, antistatisches Polyurethan



Mit den Lenkrollen von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 100 und 250 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 58 oder 343 daN (kgf). Auf 35.01 oder 485 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Kautschuk SBR, MC-Nylon, Nylon 6, Polyurethan, antibakterielles weißes Polyurethan und antistatisches Polyurethan wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SUNJ-125MC

Teilenummer
SUNJ-125MC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand – Länge
(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite
(mm)
Montagesitzlänge
(mm)
Montagesitzbreite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Randbreite
(mm)
Detaillierte Radspezifikationen Radfarbe Radlage Mittenabweichung
(mm)

82.40 €

1 9 Arbeitstage 165140.01~220.00kA205[Nylon] Monomer-GussnylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit75(80)75(80)10210212542Kern: OhneBlau-35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Befestigungsmaterial Edelstahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Lastkategorie Mittlere Last Metallelementfarbe (Oberfläche) kA
Spezifikationen Die Räder auf der Erde Bodenschutz Kein Bodenschutz Lager Rostfreies Nadellager

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / SUNJ, SUNJB / Nylon, SBR, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist SUNJ-125MC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUNJ-125MC.

Produktvarianten

Teilenummer
SUNJ-100MC
SUNJ-100SW
SUNJ-100SWUW
SUNJ-125POTH
SUNJ-125SUW
SUNJ-125SW
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand – Länge
(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite
(mm)
Montagesitzlänge
(mm)
Montagesitzbreite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Randbreite
(mm)
Detaillierte Radspezifikationen Radfarbe Radlage Mittenabweichung
(mm)

76.89 €

1 9 Arbeitstage 130140.01~220.00kA147[Nylon] Monomer-GussnylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit68(71)68(71)909010029Kern: OhneBlau-30

68.00 €

1 9 Arbeitstage 130140.01~220.00kA147[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeit68(71)68(71)909010035(Kern: Edelstahl 304) hohe ElastizitätSchwarz-30

90.41 €

1 9 Arbeitstage 130140.01~220.00kA147[Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes PolyurethanBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit68(71)68(71)909010035(Kern: Edelstahl 304) antibakteriell, hohe ElastizitätWeiß-30

79.97 €

1 9 Arbeitstage 165140.01~220.00kA205[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit75(80)75(80)10210212535(Kern: Nylon 6) stoß- und säurebeständigGelbHergestellt in Deutschland35

89.94 €

1 9 Arbeitstage 165140.01~220.00kA205[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit75(80)75(80)10210212542(Kern: Edelstahl 304) stoß- und säurebeständigGrün-35

98.10 €

1 9 Arbeitstage 165140.01~220.00kA205[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeit75(80)75(80)10210212542(Kern: Edelstahl 304) hohe ElastizitätSchwarz-35

Technischer Support