Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Radschutz | ohne Radschutz | antistatisch | mit Bremse | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 100 - 250 mm / [Traglast] 58, 343 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk SBR, MC-Nylon, Nylon 6, Polyurethan, antibakterielles weißes Polyurethan, antistatisches Polyurethan
Mit den Lenkrollen von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 100 und 250 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 58 oder 343 daN (kgf). Auf 35.01 oder 485 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Kautschuk SBR, MC-Nylon, Nylon 6, Polyurethan, antibakterielles weißes Polyurethan und antistatisches Polyurethan wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SUNJB-125POTH
Teilenummer
|
---|
SUNJB-125POTH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Radlage | Mittenabweichung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 165 | 140.01~220.00 | [Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper | 205 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | (Kern: Nylon 6) stoß- und säurebeständig | Gelb | Hergestellt in Deutschland | 35 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Befestigungsmaterial | Edelstahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Lastkategorie | Mittlere Last | Metallelementfarbe (Oberfläche) | kA |
Spezifikationen | Die Räder auf der Erde | Bodenschutz | Kein Bodenschutz | Lager | Rostfreies Nadellager |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / SUNJ, SUNJB / Nylon, SBR, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist SUNJB-125POTH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUNJB-125POTH.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlag
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Detaillierte Radspezifikationen
Radfarbe
Radlage
Mittenabweichung(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SUNJ-125MC |
SUNJ-125POTH |
SUNJ-125SUW |
SUNJB-125SUW |
SUNJB-125SW |
SUNJB-150POTH |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Radlage | Mittenabweichung (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 165 | 140.01~220.00 | kA | 205 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 42 | Kern: Ohne | Blau | - | 35 | ||
79.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | 165 | 140.01~220.00 | kA | 205 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | (Kern: Nylon 6) stoß- und säurebeständig | Gelb | Hergestellt in Deutschland | 35 | ||
89.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 165 | 140.01~220.00 | kA | 205 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 42 | (Kern: Edelstahl 304) stoß- und säurebeständig | Grün | - | 35 | ||
95.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | 165 | 140.01~220.00 | [Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper | 205 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 42 | (Kern: Edelstahl 304) stoß- und säurebeständig | Grün | - | 35 | ||
80.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 165 | 140.01~220.00 | [Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper | 205 | [Kunstkautschuk] Kautschuk SBR | Abriebbeständigkeit | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 42 | (Kern: Edelstahl 304) hohe Elastizität | Schwarz | - | 35 | ||
103.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 190 | 220.01~320.00 | [Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper | 245 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 40 | (Kern: Nylon 6) stoß- und säurebeständig | Gelb | Hergestellt in Deutschland | 37 |