Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Radschutz | ohne Radschutz | antistatisch | mit Bremse | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 100 - 250 mm / [Traglast] 58, 343 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk SBR, MC-Nylon, Nylon 6, Polyurethan, antibakterielles weißes Polyurethan, antistatisches Polyurethan
Mit den Lenkrollen von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 100 und 250 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 58 oder 343 daN (kgf). Auf 35.01 oder 485 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Kautschuk SBR, MC-Nylon, Nylon 6, Polyurethan, antibakterielles weißes Polyurethan und antistatisches Polyurethan wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SUNJ-125MC
Teilenummer
|
---|
SUNJ-125MC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Radlage | Mittenabweichung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 165 | 140.01~220.00 | kA | 205 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 42 | Kern: Ohne | Blau | - | 35 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Befestigungsmaterial | Edelstahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Lastkategorie | Mittlere Last | Metallelementfarbe (Oberfläche) | kA |
Spezifikationen | Die Räder auf der Erde | Bodenschutz | Kein Bodenschutz | Lager | Rostfreies Nadellager |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / SUNJ, SUNJB / Nylon, SBR, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist SUNJ-125MC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUNJ-125MC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Radlage
Ausführung
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Detaillierte Radspezifikationen
Radfarbe
Mittenabweichung(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SUNJ-100MC |
SUNJ-100SW |
SUNJ-100SWUW |
SUNJ-125POTH |
SUNJ-125SUW |
SUNJ-125SW |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Radlage | Mittenabweichung (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 130 | 140.01~220.00 | kA | 147 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 29 | Kern: Ohne | Blau | - | 30 | ||
68.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 130 | 140.01~220.00 | kA | 147 | [Kunstkautschuk] Kautschuk SBR | Abriebbeständigkeit | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 35 | (Kern: Edelstahl 304) hohe Elastizität | Schwarz | - | 30 | ||
90.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 130 | 140.01~220.00 | kA | 147 | [Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 35 | (Kern: Edelstahl 304) antibakteriell, hohe Elastizität | Weiß | - | 30 | ||
79.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | 165 | 140.01~220.00 | kA | 205 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | (Kern: Nylon 6) stoß- und säurebeständig | Gelb | Hergestellt in Deutschland | 35 | ||
89.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 165 | 140.01~220.00 | kA | 205 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 42 | (Kern: Edelstahl 304) stoß- und säurebeständig | Grün | - | 35 | ||
98.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 165 | 140.01~220.00 | kA | 205 | [Kunstkautschuk] Kautschuk SBR | Abriebbeständigkeit | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 42 | (Kern: Edelstahl 304) hohe Elastizität | Schwarz | - | 35 |