Bockrollen / SUNK / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Bockrollen / SUNK / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Radschutz | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 100 - 250 mm / [Traglast] 58, 343 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk SBR, MC-Nylon, Nylon 6, Polyurethan, antibakterielles weißes Polyurethan



Mit den Bockrollen von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Zwischen 100 und 250 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 58 oder 343 daN (kgf). Auf 35.01 oder 485 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kautschuk SBR, MC-Nylon, Nylon 6, Polyurethan und antibakterielles weißes Polyurethan verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SUNK-100MC

Teilenummer
SUNK-100MC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand – Länge
(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite
(mm)
Montagesitzlänge
(mm)
Montagesitzbreite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Randbreite
(mm)
Lastkategorie Detaillierte Radspezifikationen Radfarbe Radlage

59.41 €

1 9 Arbeitstage 130140.01~220.00147[Nylon] Monomer-GussnylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit80(90)45(50)1108010029-(Kern: ohne)Blau-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Befestigungsmaterial Edelstahl
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Metallelementfarbe (Oberfläche) kA
Spezifikationen Die Räder auf der Erde Bodenschutz Kein Bodenschutz Lager Rostfreies Nadellager

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / SUNK / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Lochplatte, die Teilenummer ist SUNK-100MC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUNK-100MC.

Produktvarianten

Teilenummer
SUNK-100POTH
SUNK-100SW
SUNK-100SWUW
SUNK-125MC
SUNK-125POTH
SUNK-125SUW
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand – Länge
(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite
(mm)
Montagesitzlänge
(mm)
Montagesitzbreite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Randbreite
(mm)
Lastkategorie Detaillierte Radspezifikationen Radfarbe Radlage

54.08 €

1 15 Arbeitstage 130140.01~220.00147[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit80(90)45(50)1108010035Mittlere Last(Kern: Nylon 6) stoß- und säurebeständigGelbHergestellt in Deutschland

50.51 €

1 9 Arbeitstage 130140.01~220.00147[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeit80(90)45(50)1108010035Mittlere LastKern: Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Schwarz-

72.94 €

1 9 Arbeitstage 130140.01~220.00147[Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes PolyurethanBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit80(90)45(50)1108010035Mittlere Last(Kern: Edelstahl 304) antibakteriell, hohe ElastizitätWeiß-

91.88 €

1 9 Arbeitstage 165140.01~220.00205[Nylon] Monomer-GussnylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit100(112)56(53)1408512542-(Kern: ohne)Blau-

79.52 €

1 10 Arbeitstage 165140.01~220.00205[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit100(112)56(53)1408512535Mittlere Last(Kern: Nylon 6) stoß- und säurebeständigGelbHergestellt in Deutschland

80.46 €

1 9 Arbeitstage 165140.01~220.00205[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit100(112)56(53)1408512542Mittlere Last(Kern: Edelstahl 304) stoß- und säurebeständigGrün-

Technischer Support