Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Radschutz | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 100 - 250 mm / [Traglast] 58, 343 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk SBR, MC-Nylon, Nylon 6, Polyurethan, antibakterielles weißes Polyurethan
Mit den Bockrollen von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Zwischen 100 und 250 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 58 oder 343 daN (kgf). Auf 35.01 oder 485 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kautschuk SBR, MC-Nylon, Nylon 6, Polyurethan und antibakterielles weißes Polyurethan verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SUNK-125SUW
Teilenummer
|
---|
SUNK-125SUW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Lastkategorie | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Radlage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.46 € | 1 | 9 Arbeitstage | 165 | 140.01~220.00 | 205 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 125 | 42 | Mittlere Last | (Kern: Edelstahl 304) stoß- und säurebeständig | Grün | - |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Metallelementfarbe (Oberfläche) | kA |
Spezifikationen | Die Räder auf der Erde | Bodenschutz | Kein Bodenschutz | Lager | Rostfreies Nadellager |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / SUNK / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Lochplatte, die Teilenummer ist SUNK-125SUW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUNK-125SUW.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Radlage
Ausführung
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Detaillierte Radspezifikationen
Radfarbe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SUNK-100SWUW |
SUNK-125MC |
SUNK-125POTH |
SUNK-125SW |
SUNK-150MC |
SUNK-150POTH |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Lastkategorie | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Radlage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 130 | 140.01~220.00 | 147 | [Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 80(90) | 45(50) | 110 | 80 | 100 | 35 | Mittlere Last | (Kern: Edelstahl 304) antibakteriell, hohe Elastizität | Weiß | - | ||
91.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 165 | 140.01~220.00 | 205 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 125 | 42 | - | (Kern: ohne) | Blau | - | ||
79.52 € | 1 | 10 Arbeitstage | 165 | 140.01~220.00 | 205 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 125 | 35 | Mittlere Last | (Kern: Nylon 6) stoß- und säurebeständig | Gelb | Hergestellt in Deutschland | ||
72.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | 165 | 140.01~220.00 | 205 | [Kunstkautschuk] Kautschuk SBR | Abriebbeständigkeit | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 125 | 42 | Mittlere Last | Kern: Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Schwarz | - | ||
105.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 190 | 220.01~320.00 | 245 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 150 | 42 | - | (Kern: ohne) | Blau | - | ||
106.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | 190 | 220.01~320.00 | 245 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 150 | 40 | Mittlere Last | (Kern: Nylon 6) stoß- und säurebeständig | Gelb | Hergestellt in Deutschland |