Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Plattentyp. Drehgelenk mit Stopper | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Radschutz | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 66 - 89 mm / [Traglast] 29, 58 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk SBR, Nylon 6, Polyurethan
Verwendet werden die Lenkrollen von SISIKU ADDKREIS für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 66 und 89 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 29 oder 58 daN (kgf). Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die verfügbaren Varianten sind: Kautschuk SBR, Nylon 6 und Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CC-50U-BN
Teilenummer
|
---|
CC-50U-BN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Metallelementfarbe (Oberfläche) | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Mittenabweichung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.55 € | 8 | 10 Arbeitstage | 66 | ~35.00 | 34 | [Nylon] Nylon 6 | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 50 | 20 | Glänzend chromatierte Beschichtung | (Kern: ohne) | Schwarz | 20 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Eckrolle | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel | Plattengröße (für Ecken)(mm) | 113×76×37 |
Montagebohrungsabstand (für Ecken)(mm) | 73,5×103,5×25,0 | Spezifikationen | Die Räder auf der Erde | Bodenschutz | Kein Bodenschutz |
Lager | kA |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / CC / Nylon, PUR, SBR Belag / Eck-Lochplatte, die Teilenummer ist CC-50U-BN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CC-50U-BN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Metallelementfarbe (Oberfläche)
Detaillierte Radspezifikationen
Radfarbe
Mittenabweichung(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CC-50B-BN |
CC-50B-R |
CC-50B-U |
CC-50U-R |
CC-50U-U |
CC-65B-R |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Metallelementfarbe (Oberfläche) | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Mittenabweichung (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09 € | 1 | 11 Arbeitstage | 66 | ~35.00 | 34 | [Nylon] Nylon 6 | Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 50 | 20 | Eingebrannt, Schwarz | (Kern: ohne) | Schwarz | 20 | ||
11.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 66 | ~35.00 | 29 | [Kunstkautschuk] Kautschuk SBR | Abriebbeständigkeit | 50 | 20 | Eingebrannt, Schwarz | (Kern: ohne) hohe Elastizität | Schwarz | 20 | ||
12.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | 66 | ~35.00 | 34 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 50 | 20 | Eingebrannt, Schwarz | (Kern: ohne) Stoßfestigkeit | Grün | 20 | ||
9.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 66 | ~35.00 | 29 | [Kunstkautschuk] Kautschuk SBR | Abriebbeständigkeit | 50 | 20 | Glänzend chromatierte Beschichtung | (Kern: ohne) hohe Elastizität | Grün | 20 | ||
10.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | 66 | ~35.00 | 34 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 50 | 20 | Glänzend chromatierte Beschichtung | (Kern: ohne) Stoßfestigkeit | Grün | 20 | ||
16.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 79 | 35.01~80.00 | 39 | [Kunstkautschuk] Kautschuk SBR | Abriebbeständigkeit | 65 | 25 | Eingebrannt, Schwarz | (Kern: ohne) hohe Elastizität | Schwarz | 21 |