Lenkrollen / CCB / Nylon, PUR, SBR Belag / Eck-Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / CCB / Nylon, PUR, SBR Belag / Eck-Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Plattentyp. Drehgelenk mit Stopper | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Radschutz | mit Bremse | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 66 - 89 mm / [Traglast] 29, 58 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk SBR, Nylon 6, Polyurethan



SISIKU ADDKREIS hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 66 und 89 mm angeschraubt werden. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 29 oder 58 daN (kgf). Bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Die verfügbaren Varianten sind: Kautschuk SBR, Nylon 6 und Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CCB-65U-R

Teilenummer
CCB-65U-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Raddurchmesser
(mm)
Randbreite
(mm)
Detaillierte Radspezifikationen Radfarbe Mittenabweichung
(mm)

13.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

7935.01~80.0039[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeit6525(Kern: ohne) hohe ElastizitätSchwarz21

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Eckrolle Anschlag Mit freiem Stopper Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel Metallelementfarbe (Oberfläche) Glänzend chromatierte Beschichtung
Plattengröße (für Ecken)(mm) 113×76×37 Montagebohrungsabstand (für Ecken)(mm) 73,5×103,5×25,0 Spezifikationen Die Räder auf der Erde
Bodenschutz Kein Bodenschutz Lager kA

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / CCB / Nylon, PUR, SBR Belag / Eck-Lochplatte, die Teilenummer ist CCB-65U-R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CCB-65U-R.

Produktvarianten

Teilenummer
CCB-50U-R
CCB-50U-U
CCB-65U-BN
CCB-65U-U
CCB-75U-BN
CCB-75U-R
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Raddurchmesser
(mm)
Randbreite
(mm)
Detaillierte Radspezifikationen Radfarbe Mittenabweichung
(mm)

9.69 €

1 9 Arbeitstage 66~35.0029[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeit5020(Kern: ohne) hohe ElastizitätSchwarz20

10.66 €

1 9 Arbeitstage 66~35.0034[Polyurethankautschuk] PolyurethanBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit5020(Kern: ohne) StoßfestigkeitGrün20

14.16 €

1 9 Arbeitstage 7935.01~80.0049[Nylon] Nylon 6Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit6525(Kern: ohne)Schwarz21

17.06 €

1 9 Arbeitstage 7935.01~80.0049[Polyurethankautschuk] PolyurethanBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit6525(Kern: ohne) StoßfestigkeitGrün21

15.09 €

1 9 Arbeitstage 8935.01~80.0058[Nylon] Nylon 6Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit7525(Kern: ohne)Schwarz21

15.84 €

1 9 Arbeitstage 8935.01~80.0049[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeit7527(Kern: ohne) hohe ElastizitätSchwarz21

Technischer Support