Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Plattentyp. Drehgelenk mit Stopper | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Radschutz | mit Bremse | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 66 - 89 mm / [Traglast] 29, 58 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk SBR, Nylon 6, Polyurethan
SISIKU ADDKREIS hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 66 und 89 mm angeschraubt werden. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 29 oder 58 daN (kgf). Bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Die verfügbaren Varianten sind: Kautschuk SBR, Nylon 6 und Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CCB-65U-U
Teilenummer
|
---|
CCB-65U-U |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Mittenabweichung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | 79 | 35.01~80.00 | 49 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 65 | 25 | (Kern: ohne) Stoßfestigkeit | Grün | 21 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Eckrolle | Anschlag | Mit freiem Stopper | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel | Metallelementfarbe (Oberfläche) | Glänzend chromatierte Beschichtung |
Plattengröße (für Ecken)(mm) | 113×76×37 | Montagebohrungsabstand (für Ecken)(mm) | 73,5×103,5×25,0 | Spezifikationen | Die Räder auf der Erde |
Bodenschutz | Kein Bodenschutz | Lager | kA |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / CCB / Nylon, PUR, SBR Belag / Eck-Lochplatte, die Teilenummer ist CCB-65U-U.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CCB-65U-U.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Detaillierte Radspezifikationen
Radfarbe
Mittenabweichung(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CCB-50U-U |
CCB-65U-BN |
CCB-65U-R |
CCB-75U-BN |
CCB-75U-R |
CCB-75U-U |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Mittenabweichung (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | 66 | ~35.00 | 34 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 50 | 20 | (Kern: ohne) Stoßfestigkeit | Grün | 20 | ||
14.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | 79 | 35.01~80.00 | 49 | [Nylon] Nylon 6 | Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 65 | 25 | (Kern: ohne) | Schwarz | 21 | ||
13.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 79 | 35.01~80.00 | 39 | [Kunstkautschuk] Kautschuk SBR | Abriebbeständigkeit | 65 | 25 | (Kern: ohne) hohe Elastizität | Schwarz | 21 | |
15.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | 89 | 35.01~80.00 | 58 | [Nylon] Nylon 6 | Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 75 | 25 | (Kern: ohne) | Schwarz | 21 | ||
15.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 89 | 35.01~80.00 | 49 | [Kunstkautschuk] Kautschuk SBR | Abriebbeständigkeit | 75 | 27 | (Kern: ohne) hohe Elastizität | Schwarz | 21 | ||
17.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | 89 | 35.01~80.00 | 58 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 75 | 25 | (Kern: ohne) Stoßfestigkeit | Grün | 21 |