Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Nivellierung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Radschutz | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte / [Montagehöhe] 88 - 117 mm / [Traglast] 245, 490 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon, Nylon 6
SISIKU ADDKREIS hat diese Heberollen mit Gerätefuß entworfen, um Lasten zu bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 88 und 117 mm. Die Höchstbelastung der Heberollen kann abhängig von der Variante 245 oder 490 daN (kgf) betragen. Auf 220.01 oder 750 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind MC-Nylon und Nylon 6.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SCY-350-YN
Teilenummer
|
---|
SCY-350-YN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Lastkategorie | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Mittenabweichung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 96 | 320.01~485.00 | 343 | [Nylon] Nylon 6 | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 65(60) | 65(60) | 155 | 155 | 65 | 36 | - | (Kern: ohne) | Schwarz | 22 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Mit Einsteller | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | Metallelementfarbe (Oberfläche) | III-wertig chromatiert |
Spezifikationen | Die Räder auf der Erde | Bodenschutz | Kein Bodenschutz | Lager | Radiale Kugellager |
Sie befinden sich auf der Seite für Heberollen mit Gerätefuß / SCY / Stahlblech-Korpus / PA6-, MC-Nylon Rad / Geräteplatte, die Teilenummer ist SCY-350-YN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SCY-350-YN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Detaillierte Radspezifikationen
Radfarbe
Mittenabweichung(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SCY-250-YN |
SCY-350-MC |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Lastkategorie | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Mittenabweichung (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | 88 | 220.01~320.00 | 245 | [Nylon] Nylon 6 | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 60(45) | 60(45) | 135 | 135 | 50 | 32.5 | - | (Kern: ohne) | Schwarz | 18 | ||
105.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 96 | 320.01~485.00 | 343 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 65(60) | 65(60) | 155 | 155 | 65 | 36 | Schwere Last | Ölbeständigkeit | Blau | 22 |