Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | kältebständig | ohne Angabe | ölbeständig | mit Radschutz | ohne Radschutz | antistatisch | mit Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 188 - 250 mm / [Traglast] 78, 245 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polybutadien Kautschuk, Kautschuk, Kautschuk SBR, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, Polyurethan, antibakterielles weißes Polyurethan, antistatisches Polyurethan
Mit den Lenkrollen von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 188 und 250 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 78 oder 245 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 320 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Polybutadien Kautschuk, Kautschuk, Kautschuk SBR, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, Polyurethan, antibakterielles weißes Polyurethan und antistatisches Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NJK-150W
Teilenummer
|
---|
NJK-150W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Bodenschutz | Mittenabweichung (mm) | Lager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 198 | - | 140.01~220.00 | 196 | [Kunstkautschuk] Kautschuk SBR | Abriebbeständigkeit | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Schwarz | Kein Bodenschutz | 41 | Presslager |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | Mit Drehstopper | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen | Metallelementfarbe (Oberfläche) | Glänzend chromatierte Beschichtung |
Spezifikationen | Die Räder auf der Erde |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / NJK / Gummi, PUR / Lochplatte / Drehkranzarretierung, die Teilenummer ist NJK-150W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NJK-150W.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Radwerkstoff
Ausführung
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radmerkmale
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Detaillierte Radspezifikationen
Radfarbe
Bodenschutz
Mittenabweichung(mm)
Lager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NJK-130WW |
NJK-150SPM |
NJK-150SST |
NJK-150WUW |
NJK-150WW |
NJK-200SPM |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Bodenschutz | Mittenabweichung (mm) | Lager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 188 | - | 80.01~140.00 | 137 | [Kunstkautschuk] Weißer Dien-Kautschuk BR | Kältebeständigkeit | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 130 | 42 | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 41 | Presslager | ||
99.36 € | 1 | 15 Arbeitstage | 198 | - | 35.01~80.00 | 78 | Naturkautschuk | kA | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (Kern: Aluminium-Druckguss) hohe Elastizität | Schwarz | Kein Bodenschutz | 41 | Radiale Kugellager | ||
69.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 198 | - | 140.01~220.00 | 196 | [Kunstkautschuk] Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit | kA | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (Kern: Stahl) geringer Startwiderstand/hohe Elastizität | Blau | Kein Bodenschutz | 41 | Radiale Kugellager | ||
82.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 198 | - | 140.01~220.00 | 196 | [Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (Kern: Stahl) antibakteriell und hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 41 | Radiale Kugellager | ||
62.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | 198 | - | 140.01~220.00 | 156 | [Kunstkautschuk] Weißer Dien-Kautschuk BR | Kältebeständigkeit | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 41 | Presslager | ||
95.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 250 | - | 80.01~140.00 | 98 | Naturkautschuk | kA | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 45 | (Kern: Aluminium-Druckguss) hohe Elastizität | Schwarz | Kein Bodenschutz | 58 | Radiale Kugellager |