Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | kältebständig | ohne Angabe | ölbeständig | mit Radschutz | ohne Radschutz | antistatisch | mit Bremse und Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 188 - 250 mm / [Traglast] 78, 245 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polybutadien Kautschuk, Kautschuk, Kautschuk SBR, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, Polyurethan, antibakterielles weißes Polyurethan, antistatisches Polyurethan
SISIKU ADDKREIS hat diese Lenkrollen mit Bremse entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 188 und 250 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 78 oder 245 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 320 daN (kgf). Sie sind in Polybutadien Kautschuk, Kautschuk, Kautschuk SBR, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, Polyurethan, antibakterielles weißes Polyurethan und antistatisches Polyurethan wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NJKB-150WW
Teilenummer
|
---|
NJKB-150WW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Bodenschutz | Mittenabweichung (mm) | Lager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 198 | - | 140.01~220.00 | 156 | [Kunstkautschuk] Weißer Dien-Kautschuk BR | Kältebeständigkeit | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 41 | Presslager |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | Doppelstopper | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen | Metallelementfarbe (Oberfläche) | Glänzend chromatierte Beschichtung |
Spezifikationen | Die Räder auf der Erde |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / NJKB / Gummi, PUR / Lochplatte / Drehkranzarretierung, die Teilenummer ist NJKB-150WW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NJKB-150WW.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Radwerkstoff
Ausführung
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radmerkmale
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Detaillierte Radspezifikationen
Radfarbe
Bodenschutz
Mittenabweichung(mm)
Lager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NJKB-130WUW |
NJKB-130WW |
NJKB-150SST |
NJKB-200SPM |
NJKB-200SST |
NJKB-200UW |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Bodenschutz | Mittenabweichung (mm) | Lager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | 188 | - | 140.01~220.00 | 176 | [Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 130 | 42 | (Kern: Stahl) antibakteriell und hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 41 | Radiale Kugellager | ||
68.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 188 | - | 80.01~140.00 | 137 | [Kunstkautschuk] Weißer Dien-Kautschuk BR | Kältebeständigkeit | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 130 | 42 | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 41 | Presslager | ||
78.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 198 | - | 140.01~220.00 | 196 | [Kunstkautschuk] Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit | kA | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (Kern: Stahl) geringer Startwiderstand/hohe Elastizität | Blau | Kein Bodenschutz | 41 | Presslager | ||
102.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 250 | - | 80.01~140.00 | 98 | Naturkautschuk | kA | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 45 | (Kern: Aluminium-Druckguss) Stoßfestigkeit und hohe Elastizität | Schwarz | Kein Bodenschutz | 58 | Radiale Kugellager | ||
80.50 € | 1 | 13 Arbeitstage | 250 | - | 220.01~320.00 | 245 | [Kunstkautschuk] Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit | kA | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 45 | (Kern: Stahl) geringer Startwiderstand/hohe Elastizität | Blau | Kein Bodenschutz | 58 | Presslager | ||
89.37 € | 1 | 13 Arbeitstage | 250 | - | 220.01~320.00 | 245 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 45 | (Kern: Stahl) Stoßfestigkeit | Grün | Kein Bodenschutz | 58 | Radiale Kugellager |